TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Entworfen mit optimaler Klingenlänge, Schaftlänge und Gesamtlänge unter Berücksichtigung der Verarbeitung mit Schrumpfhalter
-Radius-Toleranz innerhalb von 6 µm (im Vergleich zu den Herstellermessungen), Schaftdurchmesser-Toleranz h5 Standard angenommen. Hochpräzise Werkzeuge mit geringen Qualitätsschwankungen sind ideal für die hochpräzise 3D-Bearbeitung von Formen
-Nahtlose Form (Schärfen von der Außenkante bis zur Mitte der abgerundeten Klinge in einem Prozess) ist so konzipiert, dass eine glatte Schneidenflanke ohne Stufen entsteht
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Teilenummer
TSC-SHP-BEM2B0.3
TSC-SHP-BEM2B0.5
TSC-SHP-BEM2B1.5
TSC-SHP-BEM2B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Grip Length L1
(mm)

53.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.60.636

63.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51136

66.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.53332

68.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24430

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Tip
R
TSC-SHP-BEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 36 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 34 1
1.5 3 3 40 6 32 1
2 4 4 40 6 30 1
3 6 6 40 6 26 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
The R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high precision tools with minimal quality variation are suitable for high-precision 3-dimensional mold machining.
hashhasThe seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade to the rounded center) has a flat and smooth blade runout surface.

TSC series carbide ball end mill (for shrink fit holder / R accuracy ±3 μm) 2-flute / stub model:Related Image

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Overall Length (L)(mm) 40 Shank Diameter (d)(mm) 6
R Precision(μm) ±0.003 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product
Torsion Availability Included Figure 1 Length Under Neck (θ)(Degree) 10°

Technischer Support