Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide ball end mill, for shrinkage fitting, 2-flute / stub model

TSC series carbide ball end mill, for shrinkage fitting, 2-flute / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Shrink-fit chuck supported type that achieves the high-accuracy machining

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, for shrinkage fitting, 2-flute / stub model:Related Image

Teilenummer
TSC-SH-BEM2B0.2
TSC-SH-BEM2B0.3
TSC-SH-BEM2B0.4
TSC-SH-BEM2B0.5
TSC-SH-BEM2B0.6
TSC-SH-BEM2B0.8
TSC-SH-BEM2B0.75
TSC-SH-BEM2B1
TSC-SH-BEM2B1.5
TSC-SH-BEM2B1.25
TSC-SH-BEM2B2
TSC-SH-BEM2B2.5
TSC-SH-BEM2B3
TSC-SH-BEM2B4
TSC-SH-BEM2B5
TSC-SH-BEM2B6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Grip Length L1
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

19.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.20.4404±0.0050.4Included37110°

18.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.6404±0.0050.6Included37110°

16.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.40.8404±0.0050.8Included36110°

14.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51404±0.0051Included36110°

19.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.61.2404±0.0051.2Included36110°

23.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.81.6404±0.0051.6Included35110°

19.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.751.5404±0.0051.5Included35110°

15.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12404±0.0052Included35110°

17.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53406±0.0053Included33110°

23.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.252.5404±0.0052.5Included34110°

18.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 24406±0.0054Included32110°

22.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.55406±0.0055Included30110°

23.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36406-0.007 ~ +0.0036Included292-

46.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 48508-0.007 ~ +0.0038Included362-

41.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5106010-0.007 ~ +0.00310Included432-

72.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6126512-0.007 ~ +0.00312Included452-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, for shrinkage fitting, 2-flute / stub model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Tip
R
TSC-SH-BEM2B 0.2 0.4 0.4 40 4 37 1
0.3 0.6 0.6 40 4 37 1
0.4 0.8 0.8 40 4 36 1
0.5 1 1 40 4 36 1
0.6 1.2 1.2 40 4 36 1
0.75 1.5 1.5 40 4 35 1
0.8 1.6 1.6 40 4 35 1
1 2 2 40 4 35 1
1.25 2.5 2.5 40 4 34 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
2.5 5 5 40 6 30 1
3 6 6 40 6 29 2
4 8 8 50 8 36 2
5 10 10 60 10 43 2
6 12 12 65 12 45 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Improved R accuracy makes it ideal for high-accuracy 3-dimensional machining.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The blade length and total length are shortened for shrink fitting.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support