• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide ball end mill, short model

TSC series carbide ball end mill, short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Gutes Oberflächenfinish kann für die grobe Oberfläche des Werkstücks nach der Bearbeitung erwartet werden
Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Wirksam bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12
SN-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-14
SN-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM2S8-[30-70/1]-20
SN-TSC-BEM2S10-[35-75/1]-25
SNR-TSC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM2S4.5-[19-40/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S5.5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S7-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM2S10-[30-75/1]-25
TSC-BEM2S0.05
TSC-BEM2S0.1
TSC-BEM2S0.1-6
TSC-BEM2S0.2
TSC-BEM2S0.2-6
TSC-BEM2S0.3
TSC-BEM2S0.3-6
TSC-BEM2S0.4
TSC-BEM2S0.4-6
TSC-BEM2S0.5
TSC-BEM2S0.5-6
TSC-BEM2S0.6
TSC-BEM2S0.7
TSC-BEM2S0.8
TSC-BEM2S0.9
TSC-BEM2S0.15
TSC-BEM2S0.25
TSC-BEM2S0.35
TSC-BEM2S0.45
TSC-BEM2S0.55
TSC-BEM2S0.65
TSC-BEM2S0.75
TSC-BEM2S0.75-6
TSC-BEM2S0.85
TSC-BEM2S0.95
TSC-BEM2S1
TSC-BEM2S1-6
TSC-BEM2S1.05
TSC-BEM2S1.1
TSC-BEM2S1.2
TSC-BEM2S1.3
TSC-BEM2S1.4
TSC-BEM2S1.5
TSC-BEM2S1.5-6
TSC-BEM2S1.6
TSC-BEM2S1.7
TSC-BEM2S1.8
TSC-BEM2S1.9
TSC-BEM2S1.15
TSC-BEM2S1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 Arbeitstage 3106015 ~ 426-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief62-

-

1 8 Arbeitstage 3.5126017 ~ 368-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief7110°

-

1 8 Arbeitstage 4136018 ~ 368-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief82-

-

1 8 Arbeitstage 4.5147019 ~ 4010-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief9110°

-

1 8 Arbeitstage 5158020 ~ 5010-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief102-

-

1 8 Arbeitstage 5.5158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief11110°

-

1 8 Arbeitstage 6158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief122-

-

1 8 Arbeitstage 7158020 ~ 5012±0.01Standard Neck Relief143-

-

1 8 Arbeitstage 82015030 ~ 7016±0.01Standard Neck Relief162-

-

1 8 Arbeitstage 102515035 ~ 7520±0.01Standard Neck Relief202-

-

1 7 Arbeitstage 35 ~ 106015 ~ 426-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 Arbeitstage 3.55 ~ 126017 ~ 368-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing7110°

-

1 7 Arbeitstage 45 ~ 136018 ~ 368-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 Arbeitstage 4.55 ~ 147019 ~ 4010-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing9110°

-

1 7 Arbeitstage 55 ~ 158020 ~ 5010-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 Arbeitstage 5.55 ~ 158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing11110°

-

1 7 Arbeitstage 65 ~ 158020 ~ 5012-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing122-

-

1 7 Arbeitstage 75 ~ 158020 ~ 5012±0.01Cutting Edge R Processing143-

-

1 7 Arbeitstage 85 ~ 2015025 ~ 7016±0.01Cutting Edge R Processing162-

-

1 7 Arbeitstage 102515030 ~ 7520±0.01Cutting Edge R Processing202-

44.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.050.240-3±0.005Stocked Product0.1110°

33.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.440-3±0.005Stocked Product0.2110°

52.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.10.450-6±0.005Stocked Product0.2115°

19.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.840-3±0.005Stocked Product0.4110°

35.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.20.850-6±0.005Stocked Product0.4115°

23.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.240-3±0.005Stocked Product0.6110°

25.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.250-6±0.005Stocked Product0.6115°

18.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.41.640-3±0.005Stocked Product0.8110°

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.41.650-6±0.005Stocked Product0.8115°

15.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5240-4±0.005Stocked Product1110°

21.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5250-6±0.005Stocked Product1115°

26.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.62.440-4±0.005Stocked Product1.2110°

26.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.72.840-4±0.005Stocked Product1.4110°

23.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.8340-4±0.005Stocked Product1.6110°

33.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.9340-4±0.005Stocked Product1.8110°

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.150.640-3±0.005Stocked Product0.3110°

17.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.25140-3±0.005Stocked Product0.5110°

36.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.351.440-3±0.005Stocked Product0.7110°

38.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.451.840-3±0.005Stocked Product0.9110°

35.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.552.240-4±0.005Stocked Product1.1110°

47.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.652.640-4±0.005Stocked Product1.3110°

19.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.75340-4±0.005Stocked Product1.5110°

30.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.75350-6±0.005Stocked Product1.5115°

36.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.85340-4±0.005Stocked Product1.7110°

36.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.95340-4±0.005Stocked Product1.9110°

19.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1340-4±0.005Stocked Product2110°

25.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1350-6±0.005Stocked Product2115°

49.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.05340-4±0.005Stocked Product2.1110°

45.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.1340-4±0.005Stocked Product2.2110°

48.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.2340-4±0.005Stocked Product2.4110°

47.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.33.540-4±0.005Stocked Product2.6110°

47.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.43.540-4±0.005Stocked Product2.8110°

17.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5440-4±0.005Stocked Product3110°

18.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5460-6±0.005Stocked Product3110°

47.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.6440-4±0.005Stocked Product3.2110°

51.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.7440-4±0.005Stocked Product3.4110°

40.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.8540-4±0.005Stocked Product3.6110°

51.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.9540-4±0.005Stocked Product3.8110°

39.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.15340-4±0.005Stocked Product2.3110°

28.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.253.540-4±0.005Stocked Product2.5110°

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
TSC-BEM2S 0.05 - 3 0.2 0.1 40 10° 1
0.1 - 3 0.4 0.2 40 10° 1
0.1 6 6 0.4 0.2 50 15° 1
0.15 - 3 0.6 0.3 40 10° 1
0.2 - 3 0.8 0.4 40 10° 1
0.2 6 6 0.8 0.4 50 15° 1
0.25 - 3 1 0.5 40 10° 1
0.3 - 3 1.2 0.6 40 10° 1
0.3 6 6 1.2 0.6 50 15° 1
0.35 - 3 1.4 0.7 40 10° 1
0.4 - 3 1.6 0.8 40 10° 1
0.4 6 6 1.6 0.8 50 15° 1
0.45 - 3 1.8 0.9 40 10° 1
0.5 - 4 2 1 40 10° 1
0.5 6 6 2 1 50 15° 1
0.55 - 4 2.2 1.1 40 10° 1
0.6 - 4 2.4 1.2 40 10° 1
0.65 - 4 2.6 1.3 40 10° 1
0.7 - 4 2.8 1.4 40 10° 1
0.75 - 4 3 1.5 40 10° 1
0.75 6 6 3 1.5 50 15° 1
0.8 - 4 3 1.6 40 10° 1
0.85 - 4 3 1.7 40 10° 1
0.9 - 4 3 1.8 40 10° 1
0.95 - 4 3 1.9 40 10° 1
1 - 4 3 2 40 10° 1
1 6 6 3 2 50 15° 1

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
TSC-BEM2S 1.05 - 4 3 2.1 40 10° 1
1.1 - 4 3 2.2 40 10° 1
1.15 - 4 3 2.3 40 10° 1
1.2 - 4 3 2.4 40 10° 1
1.25 - 4 3.5 2.5 40 10° 1
1.3 - 4 3.5 2.6 40 10° 1
1.4 - 4 3.5 2.8 40 10° 1
1.45 - 4 3.5 2.9 40 10° 1
1.5 - 4 4 3 40 10° 1
1.5 6 6 4 3 60 10° 1
1.55 - 4 4 3.1 40 10° 1
1.6 - 4 4 3.2 40 10° 1
1.65 - 4 4 3.3 40 10° 1
1.7 - 4 4 3.4 40 10° 1
1.75 - 4 5 3.5 40 10° 1
1.8 - 4 5 3.6 40 10° 1
1.85 - 4 5 3.7 40 10° 1
1.9 - 4 5 3.8 40 10° 1
2 4 4 6 4 50 - 2
2 - 6 6 4 50 10° 1
2.15 - 6 6 4.3 50 10° 1
2.2 - 6 6 4.4 50 10° 1
2.3 - 6 6 4.6 50 10° 1
2.35 - 6 6 4.7 50 10° 1
2.4 - 6 6 4.8 50 10° 1
2.5 - 6 8 5 50 10° 1
2.6 - 6 8 5.2 50 10° 1
2.75 - 6 8 5.5 50 10° 1
3 - 6 10 6 60 - 2
3.5 - 8 12 7 60 10° 1
4 - 8 13 8 60 - 2
4.5 - 10 14 9 70 10° 1
5 - 10 15 10 80 - 2
5.5 - 12 15 11 80 10° 1
6 - 12 15 12 80 - 2
7 - 12 15 14 80 - 3
8 - 16 20 16 150 - 2
10 - 20 25 20 150 - 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Technischer Support