Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model

TSC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A long shank type that's ideal for deep engraving

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-10
SN-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-13
SN-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-15
SN-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-25
SN-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-30
SNR-TSC-LS-BEM2S3-[15-60/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S4-[18-63/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S6-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-LS-BEM2S12.5-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-LS-BEM2S0.5
TSC-LS-BEM2S1
TSC-LS-BEM2S1.5
TSC-LS-BEM2S2
TSC-LS-BEM2S2.5
TSC-LS-BEM2S3
TSC-LS-BEM2S4
TSC-LS-BEM2S5
TSC-LS-BEM2S6
TSC-LS-BEM2S8
TSC-LS-BEM2S10
TSC-LS-BEM2S12.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

6 Arbeitstage 31014015 ~ 606-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief6Included2-

-

6 Arbeitstage 41316018 ~ 638-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief8Included2-

-

6 Arbeitstage 51518020 ~ 6510-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief10Included2-

-

6 Arbeitstage 61520020 ~ 6512-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief12Included2-

-

6 Arbeitstage 82022025 ~ 7016±0.01Standard Neck Relief16Included2-

-

6 Arbeitstage 102525030 ~ 7520±0.01Standard Neck Relief20Included2-

-

6 Arbeitstage 12.53028035 ~ 8025±0.01Standard Neck Relief25Included2-

-

6 Arbeitstage 35 ~ 1014015 ~ 606-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing6Included2-

-

6 Arbeitstage 45 ~ 1316018 ~ 638-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing8Included2-

-

6 Arbeitstage 55 ~ 1518020 ~ 6510-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing10Included2-

-

6 Arbeitstage 65 ~ 1520020 ~ 6512-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing12Included2-

-

6 Arbeitstage 85 ~ 2022025 ~ 7016±0.01Cutting Edge R Processing16Included2-

-

6 Arbeitstage 105 ~ 2525030 ~ 7520±0.01Cutting Edge R Processing20Included2-

-

6 Arbeitstage 12.55 ~ 3028035 ~ 8025±0.01Cutting Edge R Processing25Included2-

50.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.5270-3±0.005Stocked Product1Included110°

53.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1370-3±0.005Stocked Product2Included110°

39.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5480-3±0.005Stocked Product3Included2-

42.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26100-4±0.005Stocked Product4Included2-

62.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.58100-6±0.005Stocked Product5Included110°

57.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 310140-6-0.007 ~ +0.003Stocked Product6Included2-

81.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 413160-8-0.007 ~ +0.003Stocked Product8Included2-

102.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 515180-10-0.007 ~ +0.003Stocked Product10Included2-

119.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615200-12-0.007 ~ +0.003Stocked Product12Included2-

195.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 820220-16±0.01Stocked Product16Included2-

286.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1025250-20±0.01Stocked Product20Included2-

587.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.530280-25±0.01Stocked Product25Included2-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, 2-flute / short, long shank model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-LS-BEM2S 0.5 2 1 70 3 1
1 3 2 70 3 1
1.5 4 3 80 3 2
2 6 4 100 4 2
2.5 8 5 100 6 1
3 10 6 140 6 2
4 13 8 160 8 2
5 15 10 180 10 2
6 15 12 200 12 2
8 20 16 220 16 2
10 25 20 250 20 2
12.5 30 25 280 25 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support