Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide ball end mill, 4-flute / regular model

TSC series carbide ball end mill, 4-flute / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Multi-Geometry that makes high feed easy

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide ball end mill, 4-flute / regular model:Related Image
Teilenummer
SN-TSC-BEM4R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM4R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM4R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM4R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM4R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM4R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM4R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM4R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM4R1.5
TSC-BEM4R2
TSC-BEM4R2.5
TSC-BEM4R3
TSC-BEM4R4
TSC-BEM4R5
TSC-BEM4R6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

6 Arbeitstage 3129017 ~ 626Standard Neck Relief6Included2-

-

6 Arbeitstage 41510020 ~ 658Standard Neck Relief8Included2-

-

6 Arbeitstage 51810023 ~ 6810Standard Neck Relief10Included2-

-

6 Arbeitstage 62211027 ~ 7212Standard Neck Relief12Included2-

-

6 Arbeitstage 35 ~ 129017 ~ 626Cutting Edge R Processing6Included2-

-

6 Arbeitstage 45 ~ 1510020 ~ 658Cutting Edge R Processing8Included2-

-

6 Arbeitstage 55 ~ 1810023 ~ 6810Cutting Edge R Processing10Included2-

-

6 Arbeitstage 65 ~ 2211027 ~ 7212Cutting Edge R Processing12Included2-

26.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5860-6Stocked Product3Included110°

26.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2870-6Stocked Product4Included110°

37.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.51280-6Stocked Product5Included110°

30.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 31290-6Stocked Product6Included2-

45.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 415100-8Stocked Product8Included2-

61.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 518100-10Stocked Product10Included2-

82.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 622110-12Stocked Product12Included2-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide ball end mill, 4-flute / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM4R 1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Number of Flutes(sheet) 4
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support