Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Carbide ball end mill, 2-flute / short model

Carbide ball end mill, 2-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Highly versatile due to the non-coated specification

  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Teilenummer
SEC-BEM2S0.2
SEC-BEM2S0.3
SEC-BEM2S0.4
SEC-BEM2S0.5
SEC-BEM2S0.6
SEC-BEM2S0.75
SEC-BEM2S1
SEC-BEM2S1.5
SEC-BEM2S1.25
SEC-BEM2S1.75
SEC-BEM2S2
SEC-BEM2S2.5
SEC-BEM2S3
SEC-BEM2S3.5
SEC-BEM2S4
SEC-BEM2S5
SEC-BEM2S8
SEC-BEM2S10
SN-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-10
SN-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-12
SN-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-13
SN-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-15
SN-SEC-BEM2S5.5-[20-50/1]-15
SN-SEC-BEM2S6-[20-50/1]-15
SN-SEC-BEM2S8-[25-70/1]-20
SN-SEC-BEM2S10-[30-75/1]-25
SNR-SEC-BEM2S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-SEC-BEM2S3.5-[17-36/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-BEM2S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-SEC-BEM2S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-BEM2S5.5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-BEM2S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-SEC-BEM2S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-BEM2S10-[30-75/1]-[5-25/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification #4 #5 Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

35.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]0.8403Stocked Product--0.4Included110°

20.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]1.2403Stocked Product--0.6Included110°

20.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]1.6403Stocked Product--0.8Included110°

18.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]2404Stocked Product--1Included110°

35.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]2.4404Stocked Product--1.2Included110°

22.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.75General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]3404Stocked Product--1.5Included110°

16.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]3404Stocked Product--2Included110°

20.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]4404Stocked Product--3Included110°

26.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.25General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]3.5404Stocked Product--2.5Included110°

35.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.75General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]5404Stocked Product--3.5Included110°

22.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]6506Stocked Product--4Included110°

41.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]8506Stocked Product--5Included110°

29.41 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]10606Stocked Product--6Included2-

46.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]12608Stocked Product--7Included110°

56.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]13608Stocked Product--8Included2-

75.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]158010Stocked Product--10Included2-

168.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]2015016Stocked Product--16Included2-

210.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○]2515020Stocked Product--20Included2-

-

6 Arbeitstage 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-606Standard Neck Relief15 ~ 42106Included2-

-

6 Arbeitstage 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-608Standard Neck Relief17 ~ 36127Included110°

-

6 Arbeitstage 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-608Standard Neck Relief18 ~ 36138Included2-

-

6 Arbeitstage 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8010Standard Neck Relief20 ~ 501510Included2-

-

6 Arbeitstage 5.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8012Standard Neck Relief20 ~ 501511Included110°

-

6 Arbeitstage 6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8012Standard Neck Relief20 ~ 501512Included2-

-

6 Arbeitstage 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-15016Standard Neck Relief25 ~ 702016Included2-

-

6 Arbeitstage 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-15020Standard Neck Relief30 ~ 752520Included2-

-

6 Arbeitstage 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-606Cutting Edge R Processing15 ~ 425 ~ 106Included2-

-

6 Arbeitstage 3.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-608Cutting Edge R Processing17 ~ 365 ~ 127Included110°

-

6 Arbeitstage 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-608Cutting Edge R Processing18 ~ 365 ~ 138Included2-

-

6 Arbeitstage 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8010Cutting Edge R Processing20 ~ 505 ~ 1510Included2-

-

6 Arbeitstage 5.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8012Cutting Edge R Processing20 ~ 505 ~ 1511Included110°

-

6 Arbeitstage 6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-8012Cutting Edge R Processing20 ~ 505 ~ 1512Included2-

-

6 Arbeitstage 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-15016Cutting Edge R Processing25 ~ 705 ~ 2016Included2-

-

6 Arbeitstage 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Kupfer[○] / Kunststoff[○]-15020Cutting Edge R Processing30 ~ 755 ~ 2520Included2-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide ball end mill, 2-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
SEC-BEM2S 0.2 0.8 0.4 40 3 1
0.3 1.2 0.6 40 3 1
0.4 1.6 0.8 40 3 1
0.5 2 1 40 4 1
0.6 2.4 1.2 40 4 1
0.75 3 1.5 40 4 1
1 3 2 40 4 1
1.25 3.5 2.5 40 4 1
1.5 4 3 40 4 1
1.75 5 3.5 40 4 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
3.5 12 7 60 8 1
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Model Bore Number of Flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support