TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Kombinierte Eckenradiusform von Schulter R und Boden R, (1) Schneidspäne sind dünn, wenn die Bodenfläche gefräst wird, was einen Hochgeschwindigkeitsvorschub ermöglicht (2) Minimierung der Höckerhöhe (ungeschnittener Teil) während des Konturfräsens reduziert die Anzahl der mittleren Fertigbearbeitungen
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image
Teilenummer
TSC-MCR-HFEM4S4
TSC-MCR-HFEM4S6
TSC-MCR-HFEM4S8
TSC-MCR-HFEM4S10
TSC-MCR-HFEM4S12
TSC-MCR-HFEM4S16
TSC-MCR-HFEM4S20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure Shoulder Radius R1
(mm)
Base Radius R2
(mm)
Approximate R-Value
(mm)

92.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.813850610.540.813

97.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.2191070620.591.219

95.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81.6251680821121.625

110.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.03120901021.5152.031

146.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122.438241001221.5182.438

284.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 162.465321401622242.465

402.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 202.607401502022302.607

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number
TSC-MCR-HFEM4S

Outer Diameter
D
Shoulder
Radius
R1
Base
Radius
R2
Approximate R-Value Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
4 0.5 4 0.813 8 50 6 1
6 0.5 9 1.219 10 70 6 2
8 1 12 1.625 16 80 8 2
10 1.5 15 2.031 20 90 10 2
12 1.5 18 2.438 24 100 12 2
16 2 24 2.465 32 140 16 2
20 2 30 2.607 40 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The shoulder R and base R composite radius eliminate the medium finishing process by (1), enabling high-speed feeding due to thin chippings when bottom-surface machining, and by (2), minimizing the cusp height (leftover) when machining lines at the same height.
The TS coat consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it realizes a high oxidation resistance temperature and high hardness. Ideal for high-speed machining and dry machining of anything from raw carbon steel materials through to heat-treated / high hardness steel.
[ ! ] This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi dedicated re-grinding.


TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 4 Model Hoher Zufuhrradius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Technischer Support