• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 3-flute, 45° spiral / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Kombinierte Eckenradiusform von Schulter R und Boden R, (1) Schneidspäne sind dünn beim Fräsen der Bodenfläche, was einen Hochgeschwindigkeitsvorschub ermöglicht (2) Minimierung der Höckerhöhe (unbearbeiteter Teil) beim Konturfräsen reduziert die Anzahl der mittleren Schlichtvorgänge
-Langer Halstyp, der Werkzeuginterferenzen vermeidet, erreicht hohe Effizienz auch beim Fräsen tiefer Kavitäten
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte lesen Sie auf der Seite "Nachschleifservice" nach, wo Sie Informationen zu Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preisen usw. finden.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image
Teilenummer
TSC-MCR-LS-HFEM3S4
TSC-MCR-LS-HFEM3S6
TSC-MCR-LS-HFEM3S8
TSC-MCR-LS-HFEM3S10
TSC-MCR-LS-HFEM3S12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Shoulder Radius R1
(mm)
Base Radius R2
(mm)
Approximate R-Value
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

74.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40.81388063510.540.8133.8

98.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.2191012067010.591.2195.7

83.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 81.6251613588521121.6257.6

154.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.031201501010021.5152.0319.5

206.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122.438241601210821.5182.43811.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number
TSC-MCR-LS-HFEM3S (3 Flutes)

Outer Diameter
D
Shoulder
Radius
R1
Base
Radius
R2
Approximate R-Value Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
4 0.5 4 0.813 8 3.8 35 80 6 1
6 0.5 9 1.219 10 5.7 70 120 6 1
8 1 12 1.625 16 7.6 85 135 8 2
10 1.5 15 2.031 20 9.5 100 150 10 2
12 1.5 18 2.438 24 11.5 108 160 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The shoulder R and base R composite radius eliminate the medium finishing process by (1), enabling high-speed feeding due to thin chippings when bottom-surface machining, and by (2), minimizing the cusp height (leftover) when machining lines at the same height.
The long neck models not only avoid tool interference, but can also achieve increased efficiency when machining deep grooves.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. Ideal for high speed machining and dry machining of anything from raw carbon steel materials to heat-treated / high hardness steel.
[ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.


TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 3 Model Hoher Zufuhrradius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Technischer Support