TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 4-flute / no side blade

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 4-flute / no side blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hohe Steifigkeit wird durch die Verwendung eines negativen Radius und einer kurzen Schneidenlänge ohne Schrägungswinkel erreicht, und Rattererscheinungen werden selbst bei Taschenecken unterdrückt
-Da die Maschine über eine hintere Verjüngung verfügt, ist es möglich, Bearbeitungen durchzuführen, ohne dass die Umfangskante bei der Bearbeitung von Ecken an die Seite stößt
-Selbst bei der Bearbeitung der Unterseite kann eine einzige Maschine vom mittleren Schlichten bis zum endgültigen Schlichten eingesetzt werden, wodurch eine Reduzierung der Bearbeitungszeit erreicht wird
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 4-flute / no side blade:Related Image

Teilenummer
TSC-CR-HFEM4N3-R0.75
TSC-CR-HFEM4N4-R1
TSC-CR-HFEM4N5-R1.2
TSC-CR-HFEM4N6-R1
TSC-CR-HFEM4N6-R1.5
TSC-CR-HFEM4N8-R1
TSC-CR-HFEM4N8-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R1
TSC-CR-HFEM4N10-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R3
TSC-CR-HFEM4N12-R1
TSC-CR-HFEM4N12-R2
TSC-CR-HFEM4N12-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

51.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.751.26067.52.7

50.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 411.6706103.6

57.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.22806124.5

57.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 612.5906125.4

63.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.52.5906125.4

67.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 813.51008167.2

85.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 823.51008167.2

97.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101410010209

85.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102410010209

94.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103410010209

113.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1215110122411

113.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1225110122411

114.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1235110122411

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 4-flute / no side blade:Related Image

Model Number     Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius R
(Selection)
TSC-CR-HFEM4N 3 0.75           1.2 2.7 7.5 60 6 1
4   1         1.6 3.6 10 70 6 1
5     1.2       2 4.5 12 80 6 1
6   1   1.5     2.5 5.4 12 90 6 2
8   1     2   3.5 7.2 16 100 8 2
10   1     2 3 4 9 20 100 10 2
12   1     2 3 5 11 24 110 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a negatively sharpened radius and non-twisted short blade length to realize a high rigidity and suppress chatter, even in pocket corners.
Includes a back-taper that enables corners to be machined without the shoulder of the peripheral blade striking side surfaces.
Just the one bit can be used for medium-finishing through to finishing with bottom surface machining, achieving a reduction in processing time.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 4 Model Hoher Zufuhrradius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Without Torsion
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support