Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Figure | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 4.5 | 80 | 6 | 10 | 1 | 2.9 | |
67.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 4.5 | 80 | 6 | 10 | 1 | 2.9 | |
69.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 6 | 80 | 6 | 15 | 1 | 3.8 | |
69.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 6 | 80 | 6 | 15 | 1 | 3.8 | |
68.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 9 | 120 | 6 | 18 | 2 | 5.8 | |
76.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 9 | 120 | 6 | 18 | 2 | 5.8 | |
98.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 0.5 | 9 | 120 | 6 | - | 3 | - | |
94.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | 1 | 9 | 120 | 6 | - | 3 | - | |
95.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 0.5 | 13 | 135 | 8 | - | 3 | - | |
95.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 1 | 13 | 135 | 8 | - | 3 | - | |
95.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | 1.5 | 13 | 135 | 8 | - | 3 | - | |
110.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 0.5 | 18 | 160 | 10 | - | 3 | - | |
110.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 1 | 18 | 160 | 10 | - | 3 | - | |
110.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | 1.5 | 18 | 160 | 10 | - | 3 | - | |
134.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 1 | 20 | 160 | 12 | - | 3 | - | |
134.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 1.5 | 20 | 160 | 12 | - | 3 | - | |
134.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | 2 | 20 | 160 | 12 | - | 3 | - | |
339.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 1 | 25 | 180 | 16 | - | 3 | - | |
339.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 17 | 2 | 25 | 180 | 16 | - | 3 | - | |
379.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 1 | 30 | 200 | 20 | - | 3 | - | |
379.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 22 | 2 | 30 | 200 | 20 | - | 3 | - |
Loading...
Model Number
TSC-CR-LS-HEM4S
Outer Diameter D |
Radius R |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |||||
3 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 2.9 | 10 | 80 | 6 | 1 | ||||
4 | 0.2 | 0.5 | 6 | 3.8 | 15 | 80 | 6 | 1 | ||||
6 | 0.3 | 0.5 | 9 | 5.8 | 18 | 120 | 6 | 2 | ||||
7 | 0.5 | 1 | 9 | - | - | 120 | 6 | 3 | ||||
9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 13 | - | - | 135 | 8 | 3 | |||
11 | 0.5 | 1 | 1.5 | 18 | - | - | 160 | 10 | 3 | |||
13 | 1 | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 160 | 12 | 3 | |||
17 | 1 | 2 | 25 | - | - | 180 | 16 | 3 | ||||
22 | 1 | 2 | 30 | - | - | 200 | 20 | 3 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
● As the cutting chip discharge rate is high, the feed speed is also increased to 2 times greater than that of standard end mills.
● The long shank model is ideal for machining deep grooves.
● Shanks of Ø 7 or more are thinner than the blade diameter, preventing interference.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.01 | Additional Classification | Stocked Product |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften