• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45°, regular model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45°, regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A multi-functional 4-flute radius-equipped type that supports high-efficiency and high-speed processing

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45°, regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-21
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-26
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-34
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-38
SN-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-48
SN-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-56
SN-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-56
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-[5-34/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-[5-48/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-[5-56/1]
TSC-CR-HEM4R3-R0.2
TSC-CR-HEM4R3-R0.3
TSC-CR-HEM4R3-R0.5
TSC-CR-HEM4R4-R0.2
TSC-CR-HEM4R4-R0.3
TSC-CR-HEM4R4-R0.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

5 Arbeitstage 60.32160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 60.52160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 612160626 ~ 42Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 80.32675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 80.52675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 812675831 ~ 51Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 81.52675826 ~ 42Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 822675826 ~ 42Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 100.334901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 100.534901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 10134901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 101.534901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 10234901039 ~ 60Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 120.3381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 120.5381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 121381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 121.5381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 122381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 123381001243 ~ 70Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 160.5481101653 ~ 78Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 161481101653 ~ 78Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 162481101653 ~ 78Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 163481101653 ~ 78Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 200.5561302061 ~ 92Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 201561302061 ~ 92Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 202561302061 ~ 92Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 203561302061 ~ 92Standard Neck Relief2

-

5 Arbeitstage 60.35 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 60.55 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 615 ~ 2160626 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 80.35 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 80.55 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 815 ~ 2675831 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 81.55 ~ 2675826 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 825 ~ 2675826 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 100.35 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 100.55 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1015 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 101.55 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1025 ~ 34901039 ~ 60Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 120.35 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 120.55 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1215 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 121.55 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1225 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1235 ~ 381001243 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 160.55 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1615 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1625 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 1635 ~ 481101653 ~ 78Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 200.55 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 2015 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 2025 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

-

5 Arbeitstage 2035 ~ 561302061 ~ 92Cutting Edge R Processing2

70.01 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 30.216606-Stocked Product1

68.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 30.316606-Stocked Product1

58.19 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 30.516606-Stocked Product1

65.12 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 40.218606-Stocked Product1

52.16 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 40.318606-Stocked Product1

60.10 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 40.518606-Stocked Product1

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45°, regular model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM4R (Stocked Product) / T-TSC-HEM4R (Manufactured Product)

Outer
Diameter
D
Radius
R
CR

Select
0.1mm
Increment Designation
(Stocked Product)
(Manufactured Product)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
3 0.2 0.3 0.5         16 60 6 1
4 0.2 0.3 0.5 1       18 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5   0.3 0.5 1       21 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6   0.3 0.5 1       21 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 24 60 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 24 60 8 1
8   0.3 0.5 1 1.5 2   26 75 8 2
0.1 ~ 1.4
10   0.3 0.5 1 1.5 2   34 90 10 2
0.1 ~ 1.9
12   0.3 0.5 1 1.5 2 3 38 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16     0.5 1   2 3 48 110 16 2
0.1 ~ 2.9
20     0.5 1   2 3 56 130 20 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here for information about re-coating during additional processing.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A multi-functional end mill product with added curvature.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
The radial blade tip is useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support