Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-36 |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.2-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.3-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R0.5-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R1-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R6-R2-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.3-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R1-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R8-R2-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R0.5-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R1-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R2-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R10-R3-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R1-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R2-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-CR-EM2R12-R3-[41-55/1]-[5-36/1] |
TSC-CR-EM2R1-R0.1 |
TSC-CR-EM2R1-R0.2 |
TSC-CR-EM2R2-R0.1 |
TSC-CR-EM2R2-R0.2 |
TSC-CR-EM2R2-R0.3 |
TSC-CR-EM2R2-R0.5 |
TSC-CR-EM2R2.5-R[0.1-0.5/0.1] |
TSC-CR-EM2R2.8-R[0.1-0.5/0.1] |
TSC-CR-EM2R3-R0.1 |
TSC-CR-EM2R3-R0.2 |
TSC-CR-EM2R3-R0.3 |
TSC-CR-EM2R3-R0.4 |
TSC-CR-EM2R3-R0.5 |
TSC-CR-EM2R3-R[0.4-0.7/0.1] |
TSC-CR-EM2R3.5-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7] |
TSC-CR-EM2R4-R0.2 |
TSC-CR-EM2R4-R0.3 |
TSC-CR-EM2R4-R0.4 |
TSC-CR-EM2R4-R0.5 |
TSC-CR-EM2R4-R1 |
TSC-CR-EM2R4-R[0.1,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9] |
TSC-CR-EM2R5-R0.5 |
TSC-CR-EM2R5-R1 |
TSC-CR-EM2R5-R[0.1-1.5/0.1] |
TSC-CR-EM2R6-R0.2 |
TSC-CR-EM2R6-R0.3 |
TSC-CR-EM2R6-R0.5 |
TSC-CR-EM2R6-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Additional Classification | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 1 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 2 | 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 1 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 2 | 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 1 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 2 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 3 | 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 2 | 5 ~ 18 | 60 | 6 | 23 ~ 42 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 1 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 2 | 5 ~ 24 | 70 | 8 | 29 ~ 46 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 ~ 30 | 80 | 10 | 35 ~ 50 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 1 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 3 | 5 ~ 36 | 85 | 12 | 41 ~ 55 | ±0.01 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
29.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 3 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
29.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 3 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
31.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2.5 | 0.1 ~ 0.5 | 7.5 | 45 | 4 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 2.8 | 0.1 ~ 0.5 | 8.4 | 45 | 4 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
36.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
36.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
36.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
37.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.4 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
36.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3 | 0.4 ~ 0.7 | 9 | 45 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 3.5 | 0.1 ~ 0.7 | 10.5 | 45 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
39.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
39.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.4 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
39.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
39.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | 0.1 ~ 0.9 | 12 | 50 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
40.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
40.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 1 | |
- | 1 | 13 Arbeitstage | 5 | 0.1 ~ 1.5 | 15 | 55 | 6 | - | ±0.02 | Manufactured Product | 1 | ||
47.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
47.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
47.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 | |
47.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 18 | 60 | 6 | - | ±0.01 | Stocked Product | 2 |
Loading...
Model Number
TSC-CR-EM2R
Outer Diameter D |
Radius R (Manufactured products designated in 0.1 mm increment) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
|||||||
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | |||
2.5 | 0.1 - 0.5 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
2.8 | 0.1 - 0.5 | 8.4 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | 1 | ● | |||
0.6 - 0.7 | □ | ||||||||||||
3.5 | 0.1 - 0.7 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | □ | |||||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | |||
0.1 - 0.9 | □ | ||||||||||||
4.5 | 0.1 - 1.2 | 13.5 | 50 | 6 | 1 | □ | |||||||
5 | 0.5 | 1 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||||||
0.1 ~ 1.5 | □ | ||||||||||||
5.5 | 0.1 ~ 1.7 | 16.5 | 55 | 6 | 1 | □ | |||||||
6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 18 | 60 | 6 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 1.9 | □ | ||||||||||||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 24 | 70 | 8 | 2 | ● | ||||
0.1 ~ 3.0 | □ | ||||||||||||
10 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 80 | 10 | 2 | ● | ||||
0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 85 | 12 | 2 | ● | |||||
0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
16 | 0.1 ~ 3.0 | 48 | 115 | 16 | 2 | □ | |||||||
20 | 0.1 ~ 3.0 | 60 | 125 | 20 | 2 | □ |
[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● A general purpose 2-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
● The radial blade tip is also useful to prevent chipping.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Additional Classification
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften