• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Stub flute length that's ideal for high-speed machining

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-EM4B6-R0.5-[14-27/1]-9
SN-TSC-CR-EM4B6-R1-[14-27/1]-9
SN-TSC-CR-EM4B8-R0.5-[17-31/1]-12
SN-TSC-CR-EM4B8-R1-[17-30/1]-12
SN-TSC-CR-EM4B10-R0.5-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B10-R1-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B10-R2-[20-35/1]-15
SN-TSC-CR-EM4B12-R1-[23-45/1]-18
SN-TSC-CR-EM4B12-R2-[23-45/1]-18
SN-TSC-CR-EM4B12-R3-[23-45/1]-18
SNR-TSC-CR-EM4B6-R0.5-[14-27/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-EM4B6-R1-[14-27/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-CR-EM4B8-R0.5-[17-31/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4B8-R1-[17-30/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R0.5-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R1-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B10-R2-[20-35/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R1-[23-45/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R2-[23-45/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-CR-EM4B12-R3-[23-45/1]-[5-18/1]
TSC-CR-EM4B1-R0.2
TSC-CR-EM4B2-R0.3
TSC-CR-EM4B2-R0.5
TSC-CR-EM4B3-R0.4
TSC-CR-EM4B3-R0.5
TSC-CR-EM4B3-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4B4-R0.5
TSC-CR-EM4B4-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4B5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4B6-R1
TSC-CR-EM4B6-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4B8-R0.5
TSC-CR-EM4B8-R1
TSC-CR-EM4B8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4]
TSC-CR-EM4B10-R0.5
TSC-CR-EM4B10-R1
TSC-CR-EM4B10-R2
TSC-CR-EM4B10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4B12-R1
TSC-CR-EM4B12-R2
TSC-CR-EM4B12-R3
TSC-CR-EM4B12-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

6 Arbeitstage 60.5945614 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 61945614 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 80.51255817 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 811255817 ~ 30±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 100.515651020 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 10115651020 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 10215651020 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12118751223 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12218751223 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12318751223 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 60.55 ~ 945614 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 615 ~ 945614 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 80.55 ~ 1255817 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 815 ~ 1255817 ~ 30±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 100.55 ~ 15651020 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1015 ~ 15651020 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1025 ~ 15651020 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1215 ~ 18751223 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1225 ~ 18751223 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1235 ~ 18751223 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

27.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.21.5404-±0.01Stocked Product1

30.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20.33404-±0.01Stocked Product1

27.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20.53404-±0.01Stocked Product1

35.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30.44.5456-±0.01Stocked Product1

33.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30.54.5456-±0.01Stocked Product1

-

13 Arbeitstage 30.1 ~ 0.74.5456-±0.02Manufactured Product1

35.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 40.56456-±0.01Stocked Product1

-

13 Arbeitstage 40.1 ~ 16456-±0.02Manufactured Product1

-

13 Arbeitstage 50.1 ~ 17.5456-±0.02Manufactured Product1

39.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 619456-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.29456-±0.02Manufactured Product2

56.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 80.512558-±0.01Stocked Product2

82.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8112558-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.412558-±0.02Manufactured Product2

68.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.5156510-±0.01Stocked Product2

106.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101156510-±0.01Stocked Product2

62.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102156510-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 100.1 ~ 3156510-±0.02Manufactured Product2

99.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121187512-±0.01Stocked Product2

69.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 122187512-±0.01Stocked Product2

69.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 123187512-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 120.1 ~ 3187512-±0.02Manufactured Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / stub model:Related Image

 Model Number
TSC-CR-EM4B

Outer Diameter
D
Radius R Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.2             1.5 40 4 1
2   0.3   0.5       3 40 4 1
3     0.4 0.5       4.5 45 6 1
0.1 ~ 0.7
4       0.5       6 45 6 1
0.1 ~ 1.0
5       0.5       7.5 45 6 1
0.1 ~ 1.0
6       0.5 1     9 45 6 2
0.1 ~ 1.2
8       0.5 1     12 55 8 2
0.1 ~ 1.4
10       0.5 1 2   15 65 10 2
0.1 ~ 3.0
12         1 2 3 18 75 12 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 4-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support