Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

4-flute design that enables efficient machining

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-24
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-[5-24/1]
TSC-CR-EM4S1-R0.2
TSC-CR-EM4S2-R0.5
TSC-CR-EM4S3-R0.5
TSC-CR-EM4S3-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4S3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4S4-R0.5
TSC-CR-EM4S4-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4S5-R0.2
TSC-CR-EM4S5-R0.3
TSC-CR-EM4S5-R0.5
TSC-CR-EM4S5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4S5.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4S6-R0.2
TSC-CR-EM4S6-R0.3
TSC-CR-EM4S6-R0.5
TSC-CR-EM4S6-R1
TSC-CR-EM4S6-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4S8-R0.5
TSC-CR-EM4S8-R1
TSC-CR-EM4S8-R2
TSC-CR-EM4S8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4]
TSC-CR-EM4S10-R0.5
TSC-CR-EM4S10-R1
TSC-CR-EM4S10-R2
TSC-CR-EM4S10-R3
TSC-CR-EM4S10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4S12-R1
TSC-CR-EM4S12-R1.5
TSC-CR-EM4S12-R2
TSC-CR-EM4S12-R3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

6 Arbeitstage 60.21245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 60.31245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 60.51245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 611245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 80.51655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 811655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 821655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 100.520651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 10120651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 10220651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 10320651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12124751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 121.524751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12224751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 12324751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

6 Arbeitstage 60.25 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 60.35 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 60.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 615 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 80.55 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 815 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 825 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 100.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1015 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1025 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1035 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1215 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 121.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1225 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

6 Arbeitstage 1235 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

26.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.22404-±0.01Stocked Product1

36.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20.54404-±0.01Stocked Product1

35.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 30.56456-±0.01Stocked Product1

-

13 Arbeitstage 30.1 ~ 0.76456-±0.02Manufactured Product1

-

13 Arbeitstage 3.50.1 ~ 0.77456-±0.02Manufactured Product1

34.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 40.58456-±0.01Stocked Product1

-

13 Arbeitstage 40.1 ~ 18456-±0.02Manufactured Product1

33.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50.210456-±0.01Stocked Product1

33.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50.310456-±0.01Stocked Product1

34.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 50.510456-±0.01Stocked Product1

-

13 Arbeitstage 50.1 ~ 110456-±0.02Manufactured Product1

-

13 Arbeitstage 5.50.1 ~ 111456-±0.02Manufactured Product1

31.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.212456-±0.01Stocked Product2

33.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.312456-±0.01Stocked Product2

45.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.512456-±0.01Stocked Product2

39.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6112456-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 60.1 ~ 1.212456-±0.02Manufactured Product2

42.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 80.516558-±0.01Stocked Product2

60.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8116558-±0.01Stocked Product2

72.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8216558-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 80.1 ~ 1.416558-±0.02Manufactured Product2

57.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.5206510-±0.01Stocked Product2

61.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101206510-±0.01Stocked Product2

78.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102206510-±0.01Stocked Product2

57.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 103206510-±0.01Stocked Product2

-

13 Arbeitstage 100.1 ~ 3206510-±0.02Manufactured Product2

92.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121247512-±0.01Stocked Product2

75.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121.5247512-±0.01Stocked Product2

86.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 122247512-±0.01Stocked Product2

86.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 123247512-±0.01Stocked Product2

Loading...

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM4S

Outer Diameter
D
Radius R Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.2
2 40 4 1
2 0.5
4 40 4 1
3 0.5
6 45 6 1
0.1 ~ 0.7
3.5 0.1 ~ 0.7
7 45 6 1
4 0.5
8 45 6 1
0.1 ~ 1.0
4.5
0.1 ~ 1.0
9 45 6 1
5 0.2 0.3 0.5
10 45 6 1
0.1 ~ 1.0
5.5 0.1 ~ 1.0
11 45 6 1
6 0.2 0.3 0.5 1
12 45 6 2
0.1 ~ 1.2
8 0.5 1 2
16 55 8 2
0.1 ~ 1.4
10 0.5 1 2 3
20 65 10 2
0.1 ~ 2.9
12 1 1.5 2 3
24 75 12 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 4-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support