• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral, stub / tapered neck model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral, stub / tapered neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hohe Steifigkeit und Schnittschärfe werden durch die Kombination von negativem Klingenradius, geeignetem Kerndurchmesser und 45° Schrägungswinkel erreicht, was eine hocheffiziente Bearbeitung mit hohem Vorschub ermöglicht
-Konischer Hals unterdrückt effektiv Rattererscheinungen
-Variable Ausführung, die für Gravur, Seitenflächen, Grob- und Mittelschliff verwendet werden kann
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte informieren Sie sich auf der Seite "Nachschleifservice" über Einsatzverfahren, Leistungsspektrum, Preise usw.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral, stub / tapered neck model:Related Image

Teilenummer
TSC-CR-HFEM4PB3-R0.8
TSC-CR-HFEM4PB4-R1
TSC-CR-HFEM4PB5-R1.2
TSC-CR-HFEM4PB6-R1.5
TSC-CR-HFEM4PB12-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter D1
(mm)

80.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30.84.5806243.68

93.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416906324.91

94.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 51.27.51008406.13

144.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61.591108557.6

245.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122181601610515.03

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral, stub / tapered neck model:Related Image

 Model Number
TSC-CR-HFEM4PB

Outer Diameter
D
Radius
R
Length Under Neck
ℓ1
Neck Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
3 0.8 24 3.68 4.5 80 6
4 1 32 4.91 6 90 6
5 1.2 40 6.13 7.5 100 8
6 1.5 55 7.6 9 110 8
8 2 70 10 12 125 10
10 2 95 12.78 15 150 16
12 2 105 15.03 18 160 16


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist gives improved high capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
The tapered neck is effective for suppressing chatter.
Universal model that is capable of everything from engraving through to side-surface, coarse and medium finishing.

■Proper Use of 3-Flute and 4-Flute Blades

Proper Use Criteria 3 Flutes 4 Flutes
Plunge Milling ×
Processing Corners and Narrow Areas
Feed Rate
Engraving

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 4 Model Tapered Neck Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02 Additional Classification Stocked Product

Technischer Support