Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Ideal for the Deep Chamfering of Workpieces

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

Teilenummer
TSC-LS-SVEM3-90
TSC-LS-SVEM4-90
TSC-LS-SVEM6-90
TSC-LS-SVEM8-90
TSC-LS-SVEM10-90
TSC-LS-SVEM12-90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

51.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 33≤ 0.3800 – -0.02h6

61.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 44≤ 0.31000 – -0.02h6

56.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 66≤ 0.31000 – -0.02h6

83.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 88≤ 0.31300 – -0.02h6

91.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1010≤ 0.31500 – -0.02h6

107.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1212≤ 0.31500 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-LS-SVEM 3 90° ≤ 0.3 80 3
4 90° ≤ 0.3 100 4
6 90° ≤ 0.3 100 6
8 90° ≤ 0.3 130 8
10 90° ≤ 0.3 150 10
12 90° ≤ 0.3 150 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Ideal for chamfering and V-grooving.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The long models are ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal / V-Nut Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbid
Coating Presence Included Coating Type Ts

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support