Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Capable of everything from positioning to chamfering with a single unit

  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral:Related Image

Teilenummer
TSC-CMEM3-90
TSC-CMEM4-90
TSC-CMEM6-90
TSC-CMEM8-90
TSC-CMEM10-90
TSC-CMEM12-90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L Groove Length ℓ Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

62.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 335080 – -0.02h6

56.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4450100 – -0.02h6

72.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6660150 – -0.02h6

59.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8860180 – -0.02h6

109.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101065220 – -0.02h6

108.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121275260 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS coated carbide chamfering end mill, 2-flute / 15° spiral:Related Image

Model Number   Double Angle
θ
Groove Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-CMEM 3 90° 8 50 3
4 90° 10 50 4
6 90° 15 60 6
8 90° 18 60 8
10 90° 22 65 10
12 90° 26 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a tip that is shaped so as to be difficult to damage while discharging chips with high efficiency, allowing everything from positioning (= centering) to beveling to be achieved with just the one unit.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid
Coating Presence Included Coating Type Ts

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support