Helix Chamfer Type of the Popular Product
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Double Angle (θ) | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Flute Length ℓ | Overall Length L | Diameter Tolerance | Tolerance of Shank Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.71 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
37.71 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
56.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 3 | 6 | 6 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
38.25 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
65.93 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 3 | 6 | 6 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
40.59 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
40.59 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
53.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 4 | 6 | 8 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
45.18 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 4 | 4 | 8 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
65.93 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 4 | 6 | 8 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
42.63 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
42.63 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
42.63 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0 – -0.02 | h6 | |
47.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 8 | 8 | 16 | 55 | 0 – -0.02 | h6 | |
47.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 8 | 8 | 16 | 55 | 0 – -0.02 | h6 | |
47.97 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 8 | 8 | 16 | 55 | 0 – -0.02 | h6 | |
54.83 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 10 | 10 | 20 | 65 | 0 – -0.02 | h6 | |
54.83 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 10 | 10 | 20 | 65 | 0 – -0.02 | h6 | |
54.83 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 10 | 10 | 20 | 65 | 0 – -0.02 | h6 | |
74.92 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 12 | 12 | 24 | 75 | 0 – -0.02 | h6 | |
74.92 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 12 | 12 | 24 | 75 | 0 – -0.02 | h6 | |
74.92 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 120 | 12 | 12 | 24 | 75 | 0 – -0.02 | h6 |
Loading...
Model Number | Beveling Angle θ |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
TSC-MEM2S | 3 | 60° | — | 6 | 50 | 3 |
3 | 90° | — | 6 | 50 | 3 | |
3 | 90° | 6 | 6 | 50 | 6 | |
3 | 120° | — | 6 | 50 | 3 | |
3 | 120° | 6 | 6 | 50 | 6 | |
4 | 60° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 90° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 90° | 6 | 8 | 50 | 6 | |
4 | 120° | — | 8 | 50 | 4 | |
4 | 120° | 6 | 8 | 50 | 6 | |
6 | 60° | — | 12 | 50 | 6 | |
6 | 90° | — | 12 | 50 | 6 | |
6 | 120° | — | 12 | 50 | 6 | |
8 | 60° | — | 16 | 55 | 8 | |
8 | 90° | — | 16 | 55 | 8 | |
8 | 120° | — | 16 | 55 | 8 | |
10 | 60° | — | 20 | 65 | 10 | |
10 | 90° | — | 20 | 65 | 10 | |
10 | 120° | — | 20 | 65 | 10 | |
12 | 60° | — | 24 | 75 | 12 | |
12 | 90° | — | 24 | 75 | 12 | |
12 | 120° | — | 24 | 75 | 12 |
[ ! ]For chamfer angle (θ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a chamfer angle (θ) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Ideal for chamfering. ● It has a peripheral blade that allows for inclined, contour and helical cutting.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The peripheral blade has twisting that allows for machining as per the figure above. ● It can also be used as a deburring tool.
Use | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | Included | Tool Material Type | Carbid | Coating Presence | Included |
Coating Type | Ts |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.