• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS coated carbide inner R-cutter, 2-flute

TS coated carbide inner R-cutter, 2-flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Einfache hochwertige Bearbeitung von Eckenradien
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv in Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS coated carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

Teilenummer
TSC-CREM0.1
TSC-CREM0.2
TSC-CREM0.3
TSC-CREM0.4
TSC-CREM0.5
TSC-CREM0.6
TSC-CREM0.7
TSC-CREM0.8
TSC-CREM0.9
TSC-CREM0.15
TSC-CREM0.25
TSC-CREM0.35
TSC-CREM0.55
TSC-CREM0.75
TSC-CREM0.85
TSC-CREM0.95
TSC-CREM1
TSC-CREM1.5
TSC-CREM1.25
TSC-CREM1.75
TSC-CREM2
TSC-CREM2.5
TSC-CREM3
TSC-CREM3.5
TSC-CREM4
TSC-CREM4.5
TSC-CREM5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size ( R )
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Overall Length L Length Under Neck ℓ Large Diameter D1

68.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.140.5501.50.8

54.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.240.5501.51.0

53.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.340.5502.01.2

50.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.440.5502.01.4

42.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.540.5502.51.6

41.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.640.5503.01.8

42.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.740.5503.02.0

41.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.840.8504.02.5

43.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.940.8504.02.7

68.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.1540.5501.50.9

57.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.2540.5502.01.1

55.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.3540.5502.01.3

44.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5540.5502.51.7

41.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.7540.5503.02.1

45.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.8540.8504.02.6

41.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.9540.8504.52.8

41.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 140.8504.52.9

48.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.561.5507.04.6

43.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.2540.8505.03.4

52.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.7561.5507.05.1

44.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 261.5508.05.6

69.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.581.56010.06.6

69.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 381.56011.07.6

60.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3.51026015.09.1

60.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4101.96015.010

79.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4.51226516.011.1

80.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5121.96518.012

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS coated carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

 

Model Number   Tip Diameter
D
Length Under Neck
Large Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Inner Curve
TSC-CREM 0.1 0.5 1.5 0.8 50 4
0.15 0.5 1.5 0.9 50 4
0.2 0.5 1.5 1.0 50 4
0.25 0.5 2.0 1.1 50 4
0.3 0.5 2.0 1.2 50 4
0.35 0.5 2.0 1.3 50 4
0.4 0.5 2.0 1.4 50 4
0.45 0.5 2.5 1.5 50 4
0.5 0.5 2.5 1.6 50 4
0.55 0.5 2.5 1.7 50 4
0.6 0.5 3.0 1.8 50 4
0.65 0.5 3.0 1.9 50 4
0.7 0.5 3.0 2.0 50 4
0.75 0.5 3.0 2.1 50 4
0.8 0.8 4.0 2.5 50 4
0.85 0.8 4.0 2.6 50 4
0.9 0.8 4.0 2.7 50 4
0.95 0.8 4.5 2.8 50 4
1 0.8 4.5 2.9 50 4
1.25 0.8 5.0 3.4 50 4
1.5 1.5 7.0 4.6 50 6
1.75 1.5 7.0 5.1 50 6
2 1.5 8.0 5.6 50 6
2.5 1.5 10.0 6.6 60 8
3 1.5 11.0 7.6 60 8
3.5 2.0 15.0 9.1 60 10
4 1.9 15.0 10 60 10
4.5 2.0 16.0 11.1 65 12
5 1.9 18.0 12 65 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.

Grundlegende Informationen

Use R Chamfer Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid Coating Presence Included
Coating Type Ts Diameter Tolerance ±0.01 Tolerance of Shank Diameter h6

Technischer Support