Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide inner R-cutter, 2-flute

Carbide inner R-cutter, 2-flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Achieves the easy and high-quality processing of the corner R with the extensive 20 sizes

  • Non-Coated
  • General Steel
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

Teilenummer
SEC-CREM0.2
SEC-CREM0.3
SEC-CREM0.4
SEC-CREM0.5
SEC-CREM0.6
SEC-CREM0.8
SEC-CREM0.15
SEC-CREM0.75
SEC-CREM1
SEC-CREM1.5
SEC-CREM1.25
SEC-CREM1.75
SEC-CREM2
SEC-CREM2.5
SEC-CREM3
SEC-CREM3.5
SEC-CREM4
SEC-CREM4.5
SEC-CREM5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size ( R )
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter Large Diameter D1

50.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.240.51.550±0.01h61.0

46.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.340.5250±0.01h61.2

45.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.440.5250±0.01h61.4

36.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.540.52.550±0.01h61.6

35.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.640.5350±0.01h61.8

35.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.840.8450±0.01h62.5

58.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.1540.51.550±0.01h60.9

35.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.7540.5350±0.01h62.1

36.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 140.84.550±0.01h62.9

41.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.561.5750±0.01h64.6

36.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.2540.8550±0.01h63.4

41.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.7561.5750±0.01h65.1

41.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 261.5850±0.01h65.6

54.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.581.51060±0.01h66.6

53.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 381.51160±0.01h67.6

49.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.51021560±0.01h69.1

49.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4101.91560±0.01h610

59.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.51221665±0.01h611.1

59.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5121.91865±0.01h612

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide inner R-cutter, 2-flute:Related Image

 

Model Number   Tip Diameter
D
Flute Length
Large Diameter
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Inner Curve
SEC-CREM 0.15 0.5 1.5 0.9 50 4
0.2 0.5 1.5 1.0 50 4
0.3 0.5 2.0 1.2 50 4
0.4 0.5 2.0 1.4 50 4
0.5 0.5 2.5 1.6 50 4
0.6 0.5 3.0 1.8 50 4
0.7 0.5 3.0 2.0 50 4
0.75 0.5 3.0 2.1 50 4
0.8 0.8 4.0 2.5 50 4
1 0.8 4.5 2.9 50 4
1.25 0.8 5.0 3.4 50 4
1.5 1.5 7.0 4.6 50 6
1.75 1.5 7.0 5.1 50 6
2 1.5 8.0 5.6 50 6
2.5 1.5 10.0 6.6 60 8
3 1.5 11.0 7.6 60 8
3.5 2.0 15.0 9.1 60 10
4 1.9 15.0 10 60 10
4.5 2.0 16.0 11.1 65 12
5 1.9 18.0 12 65 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Use R Chamfer Work Material General Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid Coating Presence None

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support