Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill (for shrink fit holder / cutting edge deflection accuracy of 5μm or less)

TSC series carbide high-helical end mill (for shrink fit holder / cutting edge deflection accuracy of 5μm or less)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A high precision high helical end mill for shrink fit holder. Ideal for the side finishing of high-hardness steel

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill (for shrink fit holder / cutting edge deflection accuracy of 5μm or less):Related Image

Teilenummer
TSC-SHP-MSXB3
TSC-SHP-MSXB5
TSC-SHP-MSXB6
TSC-SHP-MSXB8
TSC-SHP-MSXB10
TSC-SHP-MSXB12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Processing Applications Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

81.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 34.54650Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting-0.01 ~ -0.0351

97.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 57.54650Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting-0.01 ~ -0.0351

77.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 696650Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

82.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8126865Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

91.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101561070Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

121.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121861275Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0452

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill (for shrink fit holder / cutting edge deflection accuracy of 5μm or less):Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-SHP-MSXB 3 4.5 50 6 4 1
4 6 50 6 4 1
5 7.5 50 6 4 1
6 9 50 6 6 2
8 12 65 8 6 2
10 15 70 10 6 2
12 18 75 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
Blade runout accuracy within 5 μm (our measured ratio) / back taper within 5 μm / shank diameter, tolerance h5 standard, adopted for a high quality tool with minimal quality variation, ideal for side-finishing machining requiring a high accuracy.
Designed to have a blade shape with emphasis on rigidity thanks to the negative blade / slightly rounded tip, suitable for machining heat-treated steel / high hardness steel.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it has a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support