Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5μm or less), for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5μm or less), for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

High-precision side finishing end mill with excellent quality for high hardness steel machining

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5μm or less), for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model:Related Image

Teilenummer
TSC-HP-MSXR3
TSC-HP-MSXR4
TSC-HP-MSXR5
TSC-HP-MSXR6
TSC-HP-MSXR8
TSC-HP-MSXR10
TSC-HP-MSXR12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Processing Applications Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

44.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3104660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting-0.01 ~ -0.0351

55.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4124660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting-0.01 ~ -0.0351

53.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5154660Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting-0.01 ~ -0.0351

53.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156660Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

68.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206875Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

82.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102561080Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0352

102.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1230612100Flat Surface / Side Surface-0.01 ~ -0.0452

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill (cutting edge deflection accuracy of 5μm or less), for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-HP-MSXR 3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Blade runout accuracy within 5 μm (our measured ratio) / back taper within 5 μm / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted for a high quality tool with minimal quality variation. It is ideal for side-finishing machining requiring a high accuracy level.
It is designed to have a blade shape with an emphasis on rigidity thanks to the negative blade / slightly rounded tip and is suitable for machining high hardness steel.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel.

[ ! ]As this is a high accuracy product, if Misumi Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support