Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / stub model

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / stub model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The 1D flute length suppresses chattering, making it ideal for side milling

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / stub model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-MSXB6-[11-42/1]-6
SN-TSC-MSXB8-[13-46/1]-8
SN-TSC-MSXB10-[15-50/1]-10
SN-TSC-MSXB12-[17-55/1]-12
SNR-TSC-MSXB8-[13-46/1]-[5-8/1]
SNR-TSC-MSXB10-[15-50/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-MSXB12-[17-55/1]-[5-12/1]
TSC-MSXB1
TSC-MSXB2
TSC-MSXB3
TSC-MSXB4
TSC-MSXB5
TSC-MSXB6
TSC-MSXB8
TSC-MSXB10
TSC-MSXB12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 66666011 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 88687013 ~ 46Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10106108015 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 12126128517 ~ 55Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 88687013 ~ 46Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10106108015 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 12126128517 ~ 55Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.0592

35.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 114660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

27.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 224660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

33.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 334660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

37.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 444660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

48.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 554660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

41.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 666660-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.020 ~ -0.0382

55.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 886870-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.025 ~ -0.0452

66.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101061080-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.025 ~ -0.0452

97.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121261285-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.032 ~ -0.0592

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / stub model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-MSXB 1 1 60 6 4 1
2 2 60 6 4 1
3 3 60 6 4 1
4 4 60 6 4 1
5 5 60 6 4 1
6 6 60 6 6 2
8 8 70 8 6 2
10 10 80 10 6 2
12 12 85 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high-speed machining / dry machining.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support