Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

TS coated high-helix type with excellent oxidation resistance and hardness

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-MSXR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-MSXR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-MSXR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-MSXR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-MSXR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-MSXR20-[50-92/1]-45
SN-TSC-MSXR22-[50-95/1]-45
SN-TSC-MSXR25-[55-100/1]-50
TSC-MSXR1
TSC-MSXR1.5
TSC-MSXR2
TSC-MSXR3
TSC-MSXR3.5
TSC-MSXR4
TSC-MSXR4.5
TSC-MSXR5
TSC-MSXR5.5
TSC-MSXR6
TSC-MSXR8
TSC-MSXR10
TSC-MSXR12
TSC-MSXR14
TSC-MSXR16
TSC-MSXR18
TSC-MSXR22
TSC-MSXR25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 615666020 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 820687525 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10256108030 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 123061210035 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 164061611045 ~ 78Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 204562013050 ~ 92Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.040 ~ -0.0702

-

6 Arbeitstage 224562013550 ~ 95Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.040 ~ -0.0703

-

6 Arbeitstage 255082514055 ~ 100Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.040 ~ -0.0702

28.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.54660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

29.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.84660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

31.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 254660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

33.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3104660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

54.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.5124660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

34.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4124660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

40.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4.5154660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

38.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5154660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

42.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5.5154660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

34.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156660-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.020 ~ -0.0382

44.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206875-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.025 ~ -0.0452

57.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102561080-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.025 ~ -0.0452

82.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1230612100-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.032 ~ -0.0592

143.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1435616105-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.032 ~ -0.0591

186.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1640616110-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.032 ~ -0.0592

298.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1840620120-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.032 ~ -0.0591

360.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2245620135-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.040 ~ -0.0703

601.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2550825140-Flat Surface / Side SurfaceStocked Product-0.040 ~ -0.0702

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness steel machining, multi-blade, 50° spiral / regular model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-MSXR 1 2.5 60 6 4 1
1.5 3.8 60 6 4 1
2 5 60 6 4 1
2.5 6.3 60 6 4 1
3 10 60 6 4 1
3.5 12 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
4.5 15 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
5.5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2
14 35 105 16 6 1
16 40 110 16 6 2
18 40 120 20 6 1
20 45 130 20 6 2
22 45 135 20 6 3
25 50 140 25 8 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support