Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long model

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

High-hardness steel of up to 65 HRC can be processed without chattering

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-MSXL6-[30-52/1]-25
SN-TSC-MSXL8-[40-56/1]-35
SN-TSC-MSXL10-[45-70/1]-40
SN-TSC-MSXL12-[55-80/1]-50
SN-TSC-MSXL14-[60-93/1]-55
SN-TSC-MSXL16-[70-93/1]-65
SN-TSC-MSXL18-[70-107/1]-65
SN-TSC-MSXL20-[85-122/1]-80
SN-TSC-MSXL25
SNR-TSC-MSXL8-[40-56/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-MSXL10-[45-70/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-MSXL12-[55-80/1]-[5-50/1]
SNR-TSC-MSXL14-[60-93/1]-[5-55/1]
SNR-TSC-MSXL16-[70-93/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-MSXL18-[70-107/1]-[5-65/1]
SNR-TSC-MSXL20-[85-122/1]-[5-80/1]
SNR-TSC-MSXL25-[95-140/1]-[5-90/1]
TSC-MSXL6
TSC-MSXL8
TSC-MSXL10
TSC-MSXL12
TSC-MSXL16
TSC-MSXL18
TSC-MSXL20
TSC-MSXL22
TSC-MSXL25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 625667030 ~ 52Standard Neck Relief-0.020 ~ -0.038

-

6 Arbeitstage 835688040 ~ 56Standard Neck Relief-0.025 ~ -0.045

-

6 Arbeitstage 104061010045 ~ 70Standard Neck Relief-0.025 ~ -0.045

-

6 Arbeitstage 125061211055 ~ 80Standard Neck Relief-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 145561612560 ~ 93Standard Neck Relief-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 166561612570 ~ 93Standard Neck Relief-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 186562014570 ~ 107Standard Neck Relief-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 208062016085 ~ 122Standard Neck Relief-0.040 ~ -0.070

871.67 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2590825180-Standard Neck Relief-0.040 ~ -0.070

-

6 Arbeitstage 835688040 ~ 56Cutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.045

-

6 Arbeitstage 104061010045 ~ 70Cutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.045

-

6 Arbeitstage 125061211055 ~ 80Cutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 145561612560 ~ 93Cutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 166561612570 ~ 93Cutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 186562014570 ~ 107Cutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.059

-

6 Arbeitstage 208062016085 ~ 122Cutting Edge R Processing-0.040 ~ -0.070

-

6 Arbeitstage 259082518095 ~ 140Cutting Edge R Processing-0.040 ~ -0.070

51.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6256670-Stocked Product-0.020 ~ -0.038

66.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8356880-Stocked Product-0.025 ~ -0.045

89.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1040610100-Stocked Product-0.025 ~ -0.045

98.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1250612110-Stocked Product-0.032 ~ -0.059

336.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1665616125-Stocked Product-0.032 ~ -0.059

461.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1865620145-Stocked Product-0.032 ~ -0.059

489.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2080620160-Stocked Product-0.040 ~ -0.070

576.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2280620160-Stocked Product-0.040 ~ -0.070

850.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2590825180-Stocked Product-0.040 ~ -0.070

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Z
Outer Diameter
D
TSC-MSXL 6 25 70 6 6
8 35 80 8 6
10 40 100 10 6
12 50 110 12 6
14 55 125 16 6
16 65 125 16 6
18 65 145 20 6
20 80 160 20 6
22 80 160 20 6
25 90 180 25 8



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Processing Applications Flat Surface / Side Surface Geometry Ultra-Small R Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support