Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide high-helical end mill, 6-flute, 50° spiral / stub, long neck model

TSC series carbide high-helical end mill, 6-flute, 50° spiral / stub, long neck model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

A high helix end mill that's capable of side milling with high speed and accuracy

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill, 6-flute, 50° spiral / stub, long neck model:Related Image

Teilenummer
TSC-LN-MSXB6-30
TSC-LN-MSXB6-40
TSC-LN-MSXB6-55
TSC-LN-MSXB8-40
TSC-LN-MSXB8-55
TSC-LN-MSXB8-70
TSC-LN-MSXB10-50
TSC-LN-MSXB10-70
TSC-LN-MSXB10-90
TSC-LN-MSXB12-60
TSC-LN-MSXB12-85
TSC-LN-MSXB12-110
TSC-LN-MSXB16-80
TSC-LN-MSXB16-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)

71.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6967530-0.020 ~ -0.0385.8

71.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6969040-0.020 ~ -0.0385.8

60.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 69610055-0.020 ~ -0.0385.8

99.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 81288540-0.025 ~ -0.0457.8

76.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 812810055-0.025 ~ -0.0457.8

91.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 812812070-0.025 ~ -0.0457.8

94.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10151010050-0.025 ~ -0.0459.5

94.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10151012070-0.025 ~ -0.0459.5

94.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10151014090-0.025 ~ -0.0459.5

102.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12181211060-0.032 ~ -0.05911.7

102.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12181213585-0.032 ~ -0.05911.7

102.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121812160110-0.032 ~ -0.05911.7

226.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16241614080-0.032 ~ -0.05915.5

226.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 162416175120-0.032 ~ -0.05915.5

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill, 6-flute, 50° spiral / stub, long neck model:Related Image

Model Number     Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes
Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
TSC-LN-MSXB 6 30 9 5.8 75 6 6
6 40 9 5.8 90 6 6
6 55 9 5.8 100 6 6
8 40 12 7.8 85 8 6
8 55 12 7.8 100 8 6
8 70 12 7.8 120 8 6
10 50 15 9.5 100 10 6
10 70 15 9.5 120 10 6
10 90 15 9.5 140 10 6
12 60 18 11.7 110 12 6
12 85 18 11.7 135 12 6
12 110 18 11.7 160 12 6
16 80 24 15.5 140 16 6
16 120 24 15.5 175 16 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length of 1.5D stub flute length yields greater rigidity, enabling high feed machining.
Has neck relief to prevent interference. Capable of high-speed machining without breaking when side-cutting during multi-layer machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 6 Model Highly-Helical
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support