Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long shank, regular model

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long shank, regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Capable of high-speed and high-efficiency cutting even in deep engraving

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long shank, regular model:Related Image

Teilenummer
TSC-LS-MSXR6
TSC-LS-MSXR6-6
TSC-LS-MSXR8
TSC-LS-MSXR8-8
TSC-LS-MSXR10
TSC-LS-MSXR10-10
TSC-LS-MSXR12
TSC-LS-MSXR16
TSC-LS-MSXR20
TSC-LS-MSXR22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)

61.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615490--0.020 ~ -0.0382-

62.22 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615690--0.020 ~ -0.0383-

77.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206100--0.025 ~ -0.0452-

76.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8208100--0.025 ~ -0.0453-

91.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10258100--0.025 ~ -0.0452-

121.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102510100--0.025 ~ -0.0453-

102.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 123010125--0.032 ~ -0.0592-

226.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16401614090-0.032 ~ -0.059115.5

339.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 204520160108-0.040 ~ -0.070119.5

396.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 224520165--0.040 ~ -0.0702-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill for high-hardness copper machining, multi-blade, 50° spiral / long shank, regular model:Related Image
 

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-LS-MSXR 6 4 15 90 6 2
6 6 6 15 90 6 3
8 6 20 100 6 2
8 8 8 20 100 6 3
10 8 25 100 6 2
10 10 10 25 100 6 3
12 10 30 125 6 2
16 16 40 15.5 90 140 6 1
20 20 45 19.5 108 160 6 1
22 20 45 165 6 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.
The long shank models are ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 6 Model Highly-Helical
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support