Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC Series Carbide Ball End Mill (for Shrink Fit Holder) for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Stub Model

TSC Series Carbide Ball End Mill (for Shrink Fit Holder) for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Stub Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The high precision ball end mill for shrink fit holder is ideal for the high-precision 3D machining of high-hardness steel

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Ball End Mill (for Shrink Fit Holder) for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Stub Model:Related Image

Teilenummer
TSC-SHP-HBEM2B0.3
TSC-SHP-HBEM2B0.5
TSC-SHP-HBEM2B1
TSC-SHP-HBEM2B1.5
TSC-SHP-HBEM2B2
TSC-SHP-HBEM2B3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Grip Length L1
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

47.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.6±0.0030.6Included37110°

47.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51±0.0031Included36110°

46.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12±0.0032Included35110°

57.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53±0.0033Included33110°

39.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 24±0.0034Included32110°

53.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36-0.005 ~ +0.0016Included292-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

 TSC Series Carbide Ball End Mill (for Shrink Fit Holder) for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Stub Model:Related Image
 

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Tip
R
TSC-SHP-HBEM2B 0.3 0.6 0.6 40 6 37 1
0.5 1 1 40 6 36 1
1 2 2 40 6 35 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
3 6 6 40 6 29 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
It is designed to have a blade shape with an emphasis on rigidity thanks to the ball (R) model negative blade. It is suitable for machining heat-treated steel / high hardness steel.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel.
R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high quality tools with minimal quality variation are suitable for high-precision 3-dimensional machining.
The seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade to the rounded center) results in a flat and smooth blade runout surface.
(TSC-SHP-HBEM2B only)

 

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Overall Length (L)(mm) 40 Shank Diameter (d)(mm) 6
Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support