Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC Series Carbide Ball End Mill (R Accuracy ±3μm), for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model

TSC Series Carbide Ball End Mill (R Accuracy ±3μm), for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The high-hardness steel machining ball end mill of the R Accuracy ± 3μm Series

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Ball End Mill (R Accuracy ±3μm), for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
TSC-HP-HBEM2S0.2
TSC-HP-HBEM2S0.3
TSC-HP-HBEM2S0.5
TSC-HP-HBEM2S1
TSC-HP-HBEM2S1.5
TSC-HP-HBEM2S2
TSC-HP-HBEM2S2.5
TSC-HP-HBEM2S3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

33.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.20.650±0.0030.4Included110°

50.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.950±0.0030.6Included110°

50.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.550±0.0031Included110°

43.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1350±0.0032Included110°

54.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.54.560±0.0033Included110°

60.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2670±0.0034Included110°

61.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.57.580±0.0035Included110°

43.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3990-0.005 ~ +0.0016Included2-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Ball End Mill (R Accuracy ±3μm), for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-HP-HBEM2S 0.2 0.6 0.4 50 6 1
0.3 0.9 0.6 50 6 1
0.5 1.5 1 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 70 6 1
2.5 7.5 5 80 6 1
3 9 6 90 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The R tolerance range within 6 μm (our measured ratio) / shank diameter, tolerance h5 standard, has been adopted. The high quality tools with minimal quality variation
are suitable for high-precision 3-dimensional machining.
It is designed to have a blade shape with an emphasis on rigidity thanks to the radius (R) model negative blade. It is suitable for machining heat-treated steel / high hardness steel.
The seamless shape (blade mounted in one step from the peripheral blade to the rounded center) has a flat and smooth blade runout surface.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it has a high oxidation resistance temperature and high hardness. It is ideal for high speed machining and dry machining of heat-treated / high hardness steel.  

[ ! ]As this is a highly accurate product, if Misumi dedicated Q-Value re-grinding is not conducted, then the level of precision may not be reproducible.  

TSC Series Carbide Ball End Mill (R Accuracy ±3μm), for High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model:Related Image
 

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Shank Diameter (d)(mm) 6 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support