Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC Series Carbide Ball End Mill, For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model, Long Shank Model

TSC Series Carbide Ball End Mill, For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model, Long Shank Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Even allows easy deep engraving of high-hardness steel

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Ball End Mill, For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model, Long Shank Model:Related Image

Teilenummer
TSC-LS-HBEM2S0.5
TSC-LS-HBEM2S1
TSC-LS-HBEM2S1.5
TSC-LS-HBEM2S2
TSC-LS-HBEM2S2.5
TSC-LS-HBEM2S3
TSC-LS-HBEM2S4
TSC-LS-HBEM2S5
TSC-LS-HBEM2S6
TSC-LS-HBEM2S8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

61.47 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.52703±0.0051Included110°

51.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13703±0.0052Included110°

46.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.54803±0.0053Included2-

48.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 261004±0.0054Included2-

89.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.581006±0.0055Included110°

65.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3101406-0.007 ~ +0.0036Included2-

90.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4131608-0.007 ~ +0.0038Included2-

108.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 51518010-0.007 ~ +0.00310Included2-

140.59 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 61520012-0.007 ~ +0.00312Included2-

238.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 82022016±0.0116Included2-

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Ball End Mill, For High-Hardness Steel Machining, 2-Flute / Short Model, Long Shank Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-LS-HBEM2S 0.5 2 1 70 3 1
1 3 2 70 3 1
1.5 4 3 80 3 2
2 6 4 100 4 2
2.5 8 5 100 6 1
3 10 6 140 6 2
4 13 8 160 8 2
5 15 10 180 10 2
6 15 12 200 12 2
8 20 16 220 16 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Improved R accuracy makes it ideal for high-accuracy 3-dimensional machining.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The long shank models are ideal for machining deep grooves.
Capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Inventory Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support