• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Short Model

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Use the radius type to prevent chipping even in high-hardness copper machining

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Short Model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-MSXS6-R0.2-[17-42/1]-12
SN-TSC-CR-MSXS6-R0.3-[17-42/1]-12
SN-TSC-CR-MSXS6-R0.5-[17-42/1]-12
SN-TSC-CR-MSXS6-R1-[17-42/1]-12
SN-TSC-CR-MSXS8-R0.2-[21-46/1]-16
SN-TSC-CR-MSXS8-R0.5-[21-46/1]-16
SN-TSC-CR-MSXS8-R1-[21-46/1]-16
SN-TSC-CR-MSXS10-R0.5-[25-60/1]-20
SN-TSC-CR-MSXS10-R1-[25-60/1]-20
SN-TSC-CR-MSXS10-R1.5-[25-60/1]-20
SN-TSC-CR-MSXS10-R2-[25-60/1]-20
SN-TSC-CR-MSXS12-R0.5-[29-70/1]-24
SN-TSC-CR-MSXS12-R1-[29-70/1]-24
SN-TSC-CR-MSXS12-R1.5-[29-70/1]-24
SN-TSC-CR-MSXS12-R2-[29-70/1]-24
SN-TSC-CR-MSXS16-R0.5-[37-78/1]-32
SN-TSC-CR-MSXS16-R1-[37-78/1]-32
SN-TSC-CR-MSXS16-R2-[37-78/1]-32
SN-TSC-CR-MSXS16-R3-[37-78/1]-32
SN-TSC-CR-MSXS20-R0.5-[45-87/1]-40
SN-TSC-CR-MSXS20-R1-[45-87/1]-40
SN-TSC-CR-MSXS20-R2-[45-87/1]-40
SN-TSC-CR-MSXS20-R3-[45-87/1]-40
SNR-TSC-CR-MSXS8-R0.2-[21-46/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-MSXS8-R0.5-[21-46/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-MSXS8-R1-[21-46/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-MSXS10-R0.5-[25-60/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-MSXS10-R1-[25-60/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-MSXS10-R1.5-[25-60/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-MSXS10-R2-[25-60/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-MSXS12-R0.5-[29-70/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXS12-R1-[29-70/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXS12-R1.5-[29-70/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXS12-R2-[29-70/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXS16-R0.5-[37-78/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-MSXS16-R1-[37-78/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-MSXS16-R2-[37-78/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-MSXS16-R3-[37-78/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-CR-MSXS20-R0.5-[45-87/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-CR-MSXS20-R1-[45-87/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-CR-MSXS20-R2-[45-87/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-CR-MSXS20-R3-[45-87/1]-[5-40/1]
TSC-CR-MSXS6-R0.2
TSC-CR-MSXS6-R0.5
TSC-CR-MSXS6-R1
TSC-CR-MSXS10-R1.5
TSC-CR-MSXS12-R0.5
TSC-CR-MSXS16-R1
TSC-CR-MSXS20-R0.5
TSC-CR-MSXS20-R1
TSC-CR-MSXS20-R3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification

-

5 Arbeitstage 60.21260617 ~ 42Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 60.31260617 ~ 42Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 60.51260617 ~ 42Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 611260617 ~ 42Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 80.21670821 ~ 46Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 80.51670821 ~ 46Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 811670821 ~ 46Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 100.520901025 ~ 60Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 10120901025 ~ 60Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 101.520901025 ~ 60Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 10220901025 ~ 60Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 120.5241001229 ~ 70Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 121241001229 ~ 70Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 121.5241001229 ~ 70Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 122241001229 ~ 70Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 160.5321101637 ~ 78Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 161321101637 ~ 78Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 162321101637 ~ 78Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 163321101637 ~ 78Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 200.5401252045 ~ 87Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 201401252045 ~ 87Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 202401252045 ~ 87Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 203401252045 ~ 87Standard Neck Relief

-

5 Arbeitstage 80.25 ~ 1670821 ~ 46Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 80.55 ~ 1670821 ~ 46Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 815 ~ 1670821 ~ 46Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 100.55 ~ 20901025 ~ 60Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1015 ~ 20901025 ~ 60Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 101.55 ~ 20901025 ~ 60Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1025 ~ 20901025 ~ 60Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 120.55 ~ 241001229 ~ 70Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1215 ~ 241001229 ~ 70Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 121.55 ~ 241001229 ~ 70Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1225 ~ 241001229 ~ 70Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 160.55 ~ 321101637 ~ 78Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1615 ~ 321101637 ~ 78Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1625 ~ 321101637 ~ 78Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 1635 ~ 321101637 ~ 78Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 200.55 ~ 401252045 ~ 87Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 2015 ~ 401252045 ~ 87Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 2025 ~ 401252045 ~ 87Cutting Edge R Processing

-

5 Arbeitstage 2035 ~ 401252045 ~ 87Cutting Edge R Processing

66.09 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 60.212606-Stocked Product

61.78 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 60.512606-Stocked Product

76.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 6112606-Stocked Product

91.81 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 101.5209010-Stocked Product

108.47 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 120.52410012-Stocked Product

272.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1613211016-Stocked Product

398.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 200.54012520-Stocked Product

398.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2014012520-Stocked Product

398.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2034012520-Stocked Product

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Short Model:Related Image

Model Number
TSC-CR-MSXS (Stocked Product) / T-TSC-MSXS (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product)
CR 0.1mm
Increment Designation(Manufactured Product)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes ● Stocked Product
□ Manufactured Product
6 0.2 0.3 0.5 1
12 60 6 6
0.6 ~ 2.0
8 0.2 0.5 1
16 70 8 6
0.6 ~ 3.0
10 0.5 1 1.5 2
20 90 10 6
0.6 ~ 3.0
12 0.5 1 1.5 2
24 100 12 6
0.6 ~ 3.0
16 0.5 1 2 3 32 110 16 6
20 0.5 1 2 3 40 125 20 6

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
An end mill consisting of a strong twisting end mill with added radius for machining high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
It is capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Stainless Steel / Cast Iron Number of Flutes(sheet) 6 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support