Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Regular Model

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Use the radius type to prevent chipping even in high-hardness steel machining

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Regular Model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-CR-MSXR6-R0.2-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-MSXR6-R0.3-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-MSXR6-R0.5-[23-42/1]-18
SN-TSC-CR-MSXR8-R0.2-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-MSXR8-R0.5-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-MSXR8-R1-[29-46/1]-24
SN-TSC-CR-MSXR10-R0.5-[35-60/1]-30
SN-TSC-CR-MSXR10-R1-[35-60/1]-30
SN-TSC-CR-MSXR10-R1.5-[35-60/1]-30
SN-TSC-CR-MSXR10-R2-[35-60/1]-30
SN-TSC-CR-MSXR12-R0.5-[41-70/1]-36
SN-TSC-CR-MSXR12-R1-[41-70/1]-36
SN-TSC-CR-MSXR12-R1.5-[41-70/1]-36
SN-TSC-CR-MSXR12-R2-[41-70/1]-36
SN-TSC-CR-MSXR12-R3-[41-70/1]-36
SNR-TSC-CR-MSXR8-R0.2-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXR8-R0.5-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXR8-R1-[29-46/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-MSXR10-R0.5-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-MSXR10-R1-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-MSXR10-R1.5-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-MSXR10-R2-[35-60/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-CR-MSXR12-R0.5-[41-70/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-MSXR12-R1-[41-70/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-MSXR12-R1.5-[41-70/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-MSXR12-R2-[41-70/1]-[5-36/1]
SNR-TSC-CR-MSXR12-R3-[41-70/1]-[5-36/1]
TSC-CR-MSXR6-R0.3
TSC-CR-MSXR6-R0.5
TSC-CR-MSXR8-R0.2
TSC-CR-MSXR8-R0.5
TSC-CR-MSXR8-R1
TSC-CR-MSXR10-R0.5
TSC-CR-MSXR10-R1
TSC-CR-MSXR10-R1.5
TSC-CR-MSXR10-R2
TSC-CR-MSXR12-R0.5
TSC-CR-MSXR12-R1
TSC-CR-MSXR12-R1.5
TSC-CR-MSXR12-R2
TSC-CR-MSXR12-R3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification

-

6 Arbeitstage 60.21860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 60.31860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 60.51860623 ~ 42±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 80.22470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 80.52470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 812470829 ~ 46±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 100.530901035 ~ 60±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 10130901035 ~ 60±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 101.530901035 ~ 60±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 10230901035 ~ 60±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 120.5361001241 ~ 70±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 121361001241 ~ 70±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 121.5361001241 ~ 70±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 122361001241 ~ 70±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 123361001241 ~ 70±0.01Standard Neck Relief

-

6 Arbeitstage 80.25 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 80.55 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 815 ~ 2470829 ~ 46±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 100.55 ~ 30901035 ~ 60±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 1015 ~ 30901035 ~ 60±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 101.55 ~ 30901035 ~ 60±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 1025 ~ 30901035 ~ 60±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 120.55 ~ 361001241 ~ 70±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 1215 ~ 361001241 ~ 70±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 121.55 ~ 361001241 ~ 70±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 1225 ~ 361001241 ~ 70±0.01Cutting Edge R Processing

-

6 Arbeitstage 1235 ~ 361001241 ~ 70±0.01Cutting Edge R Processing

88.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.318606-±0.02Stocked Product

66.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 60.518606-±0.02Stocked Product

120.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 80.224708-±0.02Stocked Product

111.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 80.524708-±0.02Stocked Product

89.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8124708-±0.02Stocked Product

112.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100.5309010-±0.02Stocked Product

107.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101309010-±0.02Stocked Product

128.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101.5309010-±0.02Stocked Product

107.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102309010-±0.02Stocked Product

131.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 120.53610012-±0.02Stocked Product

131.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1213610012-±0.02Stocked Product

131.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121.53610012-±0.02Stocked Product

132.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1223610012-±0.02Stocked Product

131.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1233610012-±0.02Stocked Product

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC Series Carbide Radius End Mill for High-Hardness Copper Machining, Multi-Blade, 50° Spiral / Regular Model:Related Image

 Model Number
TSC-CR-MSXR (Stocked Product) / T-TSC-MSXR (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product)
CR 0.1mm
Increment Designation(Manufactured Product)
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes ● Stocked Product
□ Manufactured Product
6 0.2 0.3 0.5
18 60 6 6
0.6 ~ 2.0
8 0.2 0.5 1
24 70 8 6
0.6 ~ 3.0
10 0.5 1 1.5 2 30 90 10 6
0.6 ~ 3.0
12 0.5 1 1.5 2 3 36 100 12 6
0.6 ~ 3.0
14 0.5 ~ 3.0 35 105 16 6
16 0.5 ~ 3.0 40 110 16 6
18 0.5 ~ 3.0 40 120 20 6
20 0.5 ~ 3.0 45 130 20 6

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film-coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
An end mill consisting of a strong twisting end mill with added radius for machining high hardness steel.
The tool has high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum level when cutting side surfaces.
It is capable of machining high hardness steel up to 65 HRC.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Edelstahl / Gusseisen Number of Flutes(sheet) 6 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support