Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The popular high-hardness steel chamfer is even more affordable

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
TSC-HSVEM3
TSC-HSVEM4
TSC-HSVEM8
TSC-HSVEM10
TSC-HSVEM12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

41.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 33≤ 0.3500 – -0.02h6

42.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 44≤ 0.3500 – -0.02h6

53.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 88≦0.5600 – -0.02h6

76.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1010≦0.5650 – -0.02h6

88.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1212≦0.5750 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-HSVEM 3 90° ≤ 0.3 50 3
4 90° ≤ 0.3 50 4
6 90° ≤ 0.3 60 6
8 90° ≤ 0.5 60 8
10 90° ≤ 0.5 65 10
12 90° ≤ 0.5 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Ideal for chamfering high hardness steel up to 65 HRC.
(The tip does not have a cutting edge so it cannot be used for V-grooving)
It adopts a 6-flute shape to be capable of high-efficiency machining of grooves.
It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
It delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Edelstahl / Gusseisen
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid
Coating Presence Included Coating Type Ts

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support