• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TS Coated Carbide Inner R-Cutter, for High-Hardness Steel Machining, 4-Flute / Short Model

TS Coated Carbide Inner R-Cutter, for High-Hardness Steel Machining, 4-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

MISUMI's original inner R cutter that specializes in high hardness steel machining

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC-HCREM1.5

TS Coated Carbide Inner R-Cutter, for High-Hardness Steel Machining, 4-Flute / Short Model:Related Image

Teilenummer
TSC-HCREM1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tip Diameter D Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

57.28 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4.960+ 0.03 – 0h6

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Inner R-Cutter, for High-Hardness Steel Machining, 4-Flute / Short Model:Related Image

 

Model Number   Tip Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Inner Curve
TSC-HCREM 0.5 4.9 50 6
1 5.9 60 8
1.5 4.9 60 8
2 5.88 60 10
2.5 4.88 60 10
3 5.88 65 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Ideal for the inner rounding of high hardness steel up to 65 HRC.
It adopts a 4-flute shape to be capable of high-efficiency machining of grooves.
It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Use R Chamfer Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Stainless Steel / Cast Iron Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbide Coating Presence Included
Coating Type Ts R Size ( R )(mm) 1.5 Shank Diameter (d) 8

Sie befinden sich auf der Seite für TS Coated Carbide Inner R-Cutter, for High-Hardness Steel Machining, 4-Flute / Short Model, die Teilenummer ist TSC-HCREM1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSC-HCREM1.5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support