Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill for Stainless Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade

TS Coated Carbide Chamfering End Mill for Stainless Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The helix flute suppresses the occurrence of burrs in chamfering difficult-to-cut SUS, etc.

  • TS
  • SUS
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS Coated Carbide Chamfering End Mill for Stainless Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade:Related Image

Teilenummer
TSC-FMS-MEM2N3
TSC-FMS-MEM2N4
TSC-FMS-MEM2N6
TSC-FMS-MEM2N8
TSC-FMS-MEM2N10
TSC-FMS-MEM2N12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

47.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 330.81.1500 – -0.02h6

51.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 440.81.6500 – -0.02h6

55.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6612.5600 – -0.02h6

77.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8813.5600 – -0.02h6

91.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101014.5650 – -0.02h6

107.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 121215.5750 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TS Coated Carbide Chamfering End Mill for Stainless Steel Machining, 2-Flute / No Side Blade:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-FMS-MEM2N 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It adopts a helical blade with an emphasis on sharpness that suppresses the generation of burrs after machining, leaving a clean working surface.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. It achieves a longer lifespan for high speed machining and dry machining of SUS work materials.

[ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.

Grundlegende Informationen

Use Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Aluminium / Kupfer
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbid
Coating Presence Included Coating Type Ts

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support