Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Given the rounded edge on the blade rear end, it suppresses machining streaks

  • DLC
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model:Related Image

Teilenummer
DLC-LS-ALHEM3B5
DLC-LS-ALHEM3B6
DLC-LS-ALHEM3B8
DLC-LS-ALHEM3B10
DLC-LS-ALHEM3B12
DLC-LS-ALHEM3B14
DLC-LS-ALHEM3B18
DLC-LS-ALHEM3B22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product

50.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 594800 ~ -0.02

90.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 694800 ~ -0.02

83.90 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 81261000 ~ -0.02

142.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 101581300 ~ -0.02

147.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1218101500 ~ -0.02

145.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1421121600 ~ -0.02

238.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1827161800 ~ -0.02

408.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2233202000 ~ -0.02

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

 DLC Coated Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Stub, Long Shank Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
DLC-LS-ALHEM3B 5 9 80 4
6 9 80 4
8 12 100 6
10 15 130 8
12 18 150 10
14 21 160 12
18 27 180 16
22 33 200 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
It adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The corners of the blade tip are slightly rounded to prevent chipping when cutting.
Shank relief makes it suitable also in cases where tool interference may be an issue.
The rounded edge of the blade rear end suppresses machining streaks caused by the multi-stage machining of side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 3 Model Quadratisch
Coating DLC Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support