• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 2D Flute Length (Short) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 2D Flute Length (Short) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

3-flute structure that's excellent in discharging chips

  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 2D Flute Length (Short) Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALHEM3S1
SEC-ALHEM3S1.5
SEC-ALHEM3S2
SEC-ALHEM3S2.5
SEC-ALHEM3S3
SEC-ALHEM3S4
SEC-ALHEM3S5
SEC-ALHEM3S6
SEC-ALHEM3S8
SEC-ALHEM3S10
SEC-ALHEM3S12
SN-SEC-ALHEM3S6-[17-37/1]-12
SN-SEC-ALHEM3S8-[21-41/1]-16
SN-SEC-ALHEM3S10-[25-45/1]-20
SN-SEC-ALHEM3S12-[29-50/1]-24
SNR-SEC-ALHEM3S6-[17-37/1]-[5-12/1]
SNR-SEC-ALHEM3S8-[21-41/1]-[5-16/1]
SNR-SEC-ALHEM3S10-[25-45/1]-[5-20/1]
SNR-SEC-ALHEM3S12-[29-50/1]-[5-24/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

41.71 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 12440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

37.92 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1.53440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

43.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 24440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

33.35 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 2.55440-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

30.04 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 36650-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

32.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 48650-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

38.17 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 510655-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

35.78 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 612655-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

51.68 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 816865-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

59.23 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10201075-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

88.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 12241280-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 61265517 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 81686521 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1020107525 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1224128029 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 61265517 ~ 37Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 81686521 ~ 41Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1020107525 ~ 45Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1224128029 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / 2D Flute Length (Short) Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM3S 1 2 40 4 1
1.5 3 40 4 1
2 4 40 4 1
2.5 5 40 4 1
3 6 50 6 1
4 8 50 6 1
5 10 55 6 1
6 12 55 6 2
8 16 65 8 2
10 20 75 10 2
12 24 80 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Resin Number of Flutes(sheet) 3 Model Square
Coating Non-Coated Geometry With Lead Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support