• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALHEM4R0.5
SEC-ALHEM4R1
SEC-ALHEM4R1.5
SEC-ALHEM4R2
SEC-ALHEM4R2.5
SEC-ALHEM4R3
SEC-ALHEM4R4
SEC-ALHEM4R5
SEC-ALHEM4R6
SEC-ALHEM4R8
SEC-ALHEM4R10
SEC-ALHEM4R12
SN-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

63.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5440-Stocked Product1

63.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12.8440-Stocked Product1

63.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.4440-Stocked Product1

42.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27440-Stocked Product1

41.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.59440-Stocked Product1

43.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 311650-Stocked Product1

57.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 414650-Stocked Product1

57.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 517655-Stocked Product1

57.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 617655-Stocked Product2

75.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 822865-Stocked Product2

91.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10281075-Stocked Product2

140.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12281280-Stocked Product2

-

1 8 Arbeitstage 61765522 ~ 37Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 82286527 ~ 41Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1028107533 ~ 45Standard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1228128033 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 61765522 ~ 37Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 82286527 ~ 41Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1028107533 ~ 45Cutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1228128033 ~ 50Cutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
1 2.8 40 4 1
1.5 4.4 40 4 1
2 7 40 4 1
2.5 9 40 4 1
3 11 50 6 1
4 14 50 6 1
5 17 55 6 1
6 17 55 6 2
8 22 65 8 2
10 28 75 10 2
12 28 80 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support