Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model
  • Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model
  • Mengenrabatt

DLC coated long neck square with both sharpness and durability

  • DLC
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Teilenummer
DLC-ALHEM2LB0.5-4
DLC-ALHEM2LB0.5-8
DLC-ALHEM2LB1-6
DLC-ALHEM2LB1-8
DLC-ALHEM2LB1-12
DLC-ALHEM2LB1.5-8
DLC-ALHEM2LB1.5-10
DLC-ALHEM2LB1.5-12
DLC-ALHEM2LB1.5-16
DLC-ALHEM2LB2-6
DLC-ALHEM2LB2-8
DLC-ALHEM2LB2-10
DLC-ALHEM2LB2-12
DLC-ALHEM2LB2-16
DLC-ALHEM2LB2-20
DLC-ALHEM2LB2-25
DLC-ALHEM2LB2-30
DLC-ALHEM2LB2.5-12
DLC-ALHEM2LB2.5-16
DLC-ALHEM2LB3-12
DLC-ALHEM2LB3-16
DLC-ALHEM2LB3-20
DLC-ALHEM2LB3-25
DLC-ALHEM2LB3-30
DLC-ALHEM2LB4-16
DLC-ALHEM2LB4-20
DLC-ALHEM2LB4-30
DLC-ALHEM2LB4-40
DLC-ALHEM2LB5-16
DLC-ALHEM2LB5-20
DLC-ALHEM2LB5-30
DLC-ALHEM2LB6-20
DLC-ALHEM2LB6-30
DLC-ALHEM2LB6-40
LN-DLC-ALHEM2S1.5-[8-20/1]
LN-DLC-ALHEM2S2-[9-21/1]
LN-DLC-ALHEM2S2.5-[10-22/1]
LN-DLC-ALHEM2S3-[11-26/1]
LN-DLC-ALHEM2S4-[13-28/1]
LN-DLC-ALHEM2S5-[15-35/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

54.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.514504Stocked Product0 ~ -0.01510.464.164.334.725.19

45.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.514508Stocked Product0 ~ -0.01510.468.328.669.4610.52

43.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 124506Stocked Product0 ~ -0.01510.956.246.497.17.89

43.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 124508Stocked Product0 ~ -0.01510.958.328.669.4610.52

39.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1245012Stocked Product0 ~ -0.01510.9512.4812.9914.215.78

56.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.534508Stocked Product0 ~ -0.01511.458.328.669.4610.52

56.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5345010Stocked Product0 ~ -0.01511.4510.410.8311.8313.15

56.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5345012Stocked Product0 ~ -0.01511.4512.4812.9914.215.78

45.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.5345016Stocked Product0 ~ -0.01511.4516.6517.3318.9321.04

46.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 244506Stocked Product0 ~ -0.01511.956.246.497.17.89

47.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 244508Stocked Product0 ~ -0.01511.958.328.669.4610.52

43.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2445010Stocked Product0 ~ -0.01511.9510.410.8311.8313.15

35.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2445012Stocked Product0 ~ -0.01511.9512.4812.9914.215.78

43.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2445016Stocked Product0 ~ -0.01511.9516.6517.3318.9321.04

45.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2447020Stocked Product0 ~ -0.01511.9520.8121.6623.6726.3

57.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2447025Stocked Product0 ~ -0.01511.9526.0227.0829.5932.87

51.61 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2447030Stocked Product0 ~ -0.01511.9531.2232.4935.5139.45

47.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5545012Stocked Product0 ~ -0.01512.412.4812.9914.215.78

47.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5545016Stocked Product0 ~ -0.01512.416.6517.3318.9321.04

42.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3667012Stocked Product0 ~ -0.01512.912.4812.9914.215.78

42.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3667016Stocked Product0 ~ -0.01512.916.6517.3318.9321.04

45.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3667020Stocked Product0 ~ -0.01512.920.8121.6623.6726.3

45.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3667025Stocked Product0 ~ -0.01512.926.0227.0829.5932.87

45.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3667030Stocked Product0 ~ -0.01512.931.2232.4935.5139.45

59.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4867016Stocked Product0 ~ -0.01513.816.6517.3318.9321.04

49.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4867020Stocked Product0 ~ -0.01513.820.8121.6623.6726.3

50.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4867030Stocked Product0 ~ -0.01513.831.2232.49Without InterferenceWithout Interference

49.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 48611040Stocked Product0 ~ -0.01513.841.6343.32Without InterferenceWithout Interference

59.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 51067016Stocked Product0 ~ -0.01514.816.6517.3318.9321.04

55.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 51067020Stocked Product0 ~ -0.01514.820.8121.6623.6726.3

66.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 51067030Stocked Product0 ~ -0.01514.831.2232.49Without InterferenceWithout Interference

66.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 61267020Stocked Product0 ~ -0.01525.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

66.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 61267030Stocked Product0 ~ -0.01525.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

52.53 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 612611040Stocked Product0 ~ -0.01525.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

-

6 Arbeitstage 1.534408 ~ 20Manufactured Product0 ~ -0.01531.45----

-

6 Arbeitstage 244409 ~ 21Manufactured Product0 ~ -0.01531.95----

-

6 Arbeitstage 2.5544010 ~ 22Manufactured Product0 ~ -0.01532.4----

-

6 Arbeitstage 3665011 ~ 26Manufactured Product0 ~ -0.01532.9----

-

6 Arbeitstage 4865013 ~ 28Manufactured Product0 ~ -0.01533.8----

-

6 Arbeitstage 51065515 ~ 35Manufactured Product0 ~ -0.01534.8----

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
DLC-ALHEM2LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
0.5 4 1 0.46 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
1 6 2 0.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
12 12.48 12.99 14.2 15.78
1.5 8 3 1.45 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
2 6 4 1.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 70 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
2.5 8 5 2.4 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
3 12 6 2.9 70 6 12.48 12.99 14.2 15.78 1
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
4 16 8 3.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Without Interference Without Interference
40 110 41.63 43.32 Without Interference Without Interference
5 16 10 4.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Without Interference Without Interference
6 20 12 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 110 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
LN-DLC-ALHEM2S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 26 6 2.9 50 6 3
4 13 ~ 28 8 3.8 50 6 3
5 15 ~ 35 10 4.8 55 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating DLC Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support