Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Significantly reduces the roughing time of aluminum
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALRFR5
SEC-ALRFR6
SEC-ALRFR8
SEC-ALRFR10
SEC-ALRFR12
SEC-ALRFR16
SEC-ALRFR20
SN-SEC-ALRFR6-[20-39/1]-15
SN-SEC-ALRFR8-[25-48/1]-20
SN-SEC-ALRFR10-[30-42/1]-25
SN-SEC-ALRFR12-[35-70/1]-30
SN-SEC-ALRFR16-[50-68/1]-40
SN-SEC-ALRFR20-[55-62/1]-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

40.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515657-Stocked Product0 ~ -0.0481

36.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 615657-Stocked Product0 ~ -0.0582

47.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 820872-Stocked Product0 ~ -0.0582

72.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10251072-Stocked Product0 ~ -0.0702

93.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 123012100-Stocked Product0 ~ -0.0702

157.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164016100-Stocked Product0 ~ -0.0702

138.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 204520100-Stocked Product0 ~ -0.0842

-

1 8 Arbeitstage 61565720 ~ 39Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

1 8 Arbeitstage 82087225 ~ 48Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

1 8 Arbeitstage 1025107230 ~ 42Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 12301210035 ~ 70Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 16401610050 ~ 68Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

1 8 Arbeitstage 20452010055 ~ 62Standard Neck Relief0 ~ -0.0842

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALRFR 5 15 57 6 1
6 15 57 6 2
8 20 72 8 2
10 25 72 10 2
12 30 100 12 2
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The wide pitch and shallow nicks allow the time taken for the rough machining of aluminum to be reduced.
It has a 3-flute structure for wider chip pockets which discharges chips better, allowing for high-efficiency aluminum machining.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Schruppen
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Technischer Support