• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A non-coated type that has achieved both the cost reduction and processing performance
  • Non-Coated
  • Copper
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
CUEM0.5
CUEM0.8
CUEM1
CUEM1.5
CUEM2
CUEM2.5
CUEM3
CUEM4
CUEM5
CUEM6
CUEM8
CUEM10
CUEM12
CUEM16
CUEM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

32.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.51.5450

36.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.82.4450

27.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13450

24.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54.5450

20.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 26450

40.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.57.5450

37.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 39660

33.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412660

49.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 515670

70.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 618670

84.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 824880

84.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301090

115.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12361290

185.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164816110

312.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 206020130

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
CUEM 0.5 1.5 50 4
0.8 2.4 50 4
1 3 50 4
1.5 4.5 50 4
2 6 50 4
2.5 7.5 50 4
3 9 60 6
4 12 60 6
5 15 70 6
6 18 70 6
8 24 80 8
10 30 90 10
12 36 90 12
16 48 110 16
20 60 130 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Weak Helix (15 to 25°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support