• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Diamond coated products that exert tremendous durability are available in the industry's lowest price
  • DIA
  • Graphite
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute:Related Image

Teilenummer
DAC-GRBEM2L0.5
DAC-GRBEM2L0.5-3
DAC-GRBEM2L1
DAC-GRBEM2L1-6
DAC-GRBEM2L1.5
DAC-GRBEM2L2
DAC-GRBEM2L2.5
DAC-GRBEM2L3
DAC-GRBEM2L3-18
DAC-GRBEM2L4
DAC-GRBEM2L5
DAC-GRBEM2L5-30
DAC-GRBEM2L6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

98.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.55100-41-

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.5350-41-

89.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 11010020421.9

88.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1650-42-

89.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51510025432.9

89.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22010030443.9

90.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52512035654.9

130.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33012040665.8

129.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 31860-66-

141.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44015050887.8

180.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5501806010109.7

180.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 53080-1010-

222.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 65520065121211.7

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Diamond Coated Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute:Related Image

Model Number     Flute Length
Outer Diameter
D
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
Flute Length
DAC-GRBEM2L 0.5

3

3 1 - - 50 4
0.5 - 5 1

0.9

15 100 4
1

6

6 2 - - 50 4
1 - 10 2

1.9

20 100 4
1.5 - 15 3

2.9

25 100 4
2 - 20 4

3.9

30 100 4
2.5 - 25 5

4.9

35 120 6
3

18

18 6 - - 60 6
3 - 30 6

5.8

40 120 6
4 - 40 8

7.8

50 150 8
5

30

30 10 - - 80 10
5 - 50 10

9.7

60 180 10
6 - 55 12

11.7

65 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The surface has a diamond coating with a hardness similar to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
The long flute length even allows for deep carving.

Grundlegende Informationen

Model Bore Work Material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2
Coating Diamond Coat R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included

Technischer Support