Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Extra long type for resin that's capable of deep processing in the first shot
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • EXL (Extra Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image
Teilenummer
SEC-PLEM2EXL0.3
SEC-PLEM2EXL0.5
SEC-PLEM2EXL0.8
SEC-PLEM2EXL1-4
SEC-PLEM2EXL1-6
SEC-PLEM2EXL1-10
SEC-PLEM2EXL1.5-6
SEC-PLEM2EXL1.5-12
SEC-PLEM2EXL1.5-20
SEC-PLEM2EXL2-10
SEC-PLEM2EXL2-16
SEC-PLEM2EXL2-20
SEC-PLEM2EXL2.5
SEC-PLEM2EXL3
SEC-PLEM2EXL3-3
SEC-PLEM2EXL4
SEC-PLEM2EXL4-4
SEC-PLEM2EXL5
SEC-PLEM2EXL6
SEC-PLEM2EXL8
SEC-PLEM2EXL10
SEC-PLEM2EXL12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

53.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.31.54401

28.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.52.54401

45.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0.844401

25.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 144401

20.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 164401

22.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1104401

24.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.564401

25.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5124501

33.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.5204501

21.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2104501

24.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2164501

24.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2204501

41.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.512.54501

25.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3166651

31.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3163652

29.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4236651

27.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4234702

40.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5266701

36.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6316902

86.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8368902

90.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1042101102

110.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1248121102

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image

Model Number       Flute Length
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Flute Length
Shank Diameter
d
SEC-PLEM2EXL 0.3 1.5 4 40 1
0.5 2.5 4 40 1
0.8 4 4 40 1
1

4

4 4 40 1
1

6

6 4 40 1
1

10

10 4 40 1
1.5

6

6 4 40 1
1.5

12

12 4 50 1
1.5

20

20 4 50 1
2

10

10 4 50 1
2

16

16 4 50 1
2

20

20 4 50 1
2.5 12.5 4 50 1
3 16 6 65 1
3 3 16 3 65 2
4 23 6 65 1
4 4 23 4 70 2
5 26 6 70 1
6 31 6 90 2
8 36 8 90 2
10 42 10 110 2
12 48 12 110 2

[ ! ]For flute length (ℓ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), flute length (ℓ) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A blade shape ideal for machining resin.
Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support