• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Available in 10 sizes including the long shank type
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model:Related Image
Teilenummer
SEC-LS-PLEM2R1
SEC-LS-PLEM2R1-1
SEC-LS-PLEM2R1.5
SEC-LS-PLEM2R1.5-1.5
SEC-LS-PLEM2R2
SEC-LS-PLEM2R2-2
SEC-LS-PLEM2R3
SEC-LS-PLEM2R4
SEC-LS-PLEM2R6
SEC-LS-PLEM2R10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

36.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 133651

45.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 131652

38.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.533651

45.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.531.5652

36.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 253801

35.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 252802

42.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3831002

41.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 41041202

52.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 61561502

122.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020101802

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
SEC-LS-PLEM2R 1 3 3 65 1
1

1

1 3 65 2
1.5 3 3 65 1
1.5

1.5

1.5 3 65 2
2 3 5 80 1
2

2

2 5 80 2
3 3 8 100 2
4 4 10 120 2
6 6 15 150 2
10 10 20 180 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A blade shape ideal for machining resin.
Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support