Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

End mill for resin that's capable of deep engraving

  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Teilenummer
SEC-PLEM2LB0.3-2.5
SEC-PLEM2LB0.5-4
SEC-PLEM2LB0.5-6
SEC-PLEM2LB0.5-8
SEC-PLEM2LB0.6-6
SEC-PLEM2LB0.6-8
SEC-PLEM2LB0.8-4
SEC-PLEM2LB0.8-8
SEC-PLEM2LB1-6
SEC-PLEM2LB1-8
SEC-PLEM2LB1-10
SEC-PLEM2LB1-12
SEC-PLEM2LB1-16
SEC-PLEM2LB1-21
SEC-PLEM2LB1.5-6
SEC-PLEM2LB1.5-10
SEC-PLEM2LB1.5-16
SEC-PLEM2LB1.5-21
SEC-PLEM2LB2-8
SEC-PLEM2LB2-10
SEC-PLEM2LB2-12
SEC-PLEM2LB2-14
SEC-PLEM2LB2-16
SEC-PLEM2LB2-21
SEC-PLEM2LB2-26
SEC-PLEM2LB2-32
SEC-PLEM2LB3-16
SEC-PLEM2LB3-21
SEC-PLEM2LB3-26
SEC-PLEM2LB3-32
SEC-PLEM2LB3-42
SEC-PLEM2LB4-18
SEC-PLEM2LB4-24
SEC-PLEM2LB4-32
SEC-PLEM2LB4-42
SEC-PLEM2LB6-24
SEC-PLEM2LB6-32
SEC-PLEM2LB6-42
SEC-PLEM2LB6-52
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

20.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.63502.50 ~ -0.020.282.612.722.943.22

23.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.235040 ~ -0.020.464.174.354.75.15

23.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.235060 ~ -0.020.466.266.537.067.72

22.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.235080 ~ -0.020.468.358.79.4110.29

22.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.61.235060 ~ -0.020.566.266.537.067.72

20.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.61.235080 ~ -0.020.568.358.79.4110.29

19.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.8245040 ~ -0.020.764.174.354.75.15

19.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.8245080 ~ -0.020.768.358.79.4110.29

17.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.545560 ~ -0.020.956.266.537.067.72

19.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.545580 ~ -0.020.958.358.79.4110.29

17.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5455100 ~ -0.020.9510.4410.8811.7612.87

15.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5455120 ~ -0.020.9512.5213.0514.1115.44

15.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5455160 ~ -0.020.9516.717.418.8220.59

18.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5455210 ~ -0.020.9521.9222.8424.727.02

27.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.845560 ~ -0.021.456.266.537.067.72

19.30 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.8455100 ~ -0.021.4510.4410.8811.7612.87

17.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.8455160 ~ -0.021.4516.717.418.8220.59

17.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.53.8455210 ~ -0.021.4521.9222.8424.727.02

19.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2545580 ~ -0.021.958.358.79.4110.29

19.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25455100 ~ -0.021.9510.4410.8811.7612.87

17.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25455120 ~ -0.021.9512.5213.0514.1115.44

22.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25455140 ~ -0.021.9514.6115.2316.4718.02

17.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25455160 ~ -0.021.9516.717.418.8220.59

17.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25455210 ~ -0.021.9521.9222.8424.727.02

17.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25470260 ~ -0.021.9527.1328.2830.5833.46

21.02 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 25470320 ~ -0.021.9533.3934.8137.6441.18

23.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37.5680160 ~ -0.022.916.717.418.8220.59

23.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37.5680210 ~ -0.022.921.9222.8424.727.02

23.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37.5680260 ~ -0.022.927.1328.2830.5833.46

24.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37.5680320 ~ -0.022.933.3934.8137.6441.18

31.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 37.5680420 ~ -0.022.943.8345.6949.454.05

25.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410680180 ~ -0.023.818.7819.5821.1723.16

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410680240 ~ -0.023.825.0526.1128.2330.88

22.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410680320 ~ -0.023.833.3934.81Without InterferenceWithout Interference

23.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 410680420 ~ -0.023.843.8345.69Without InterferenceWithout Interference

29.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615680240 ~ -0.025.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

29.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615680320 ~ -0.025.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

26.10 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615680420 ~ -0.025.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

37.36 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 615680520 ~ -0.025.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Model Number
SEC-PLEM2LB

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.3 2.5 0.6 0.28 50 3 2.61 2.72 2.94 3.22
0.5 4 1.2 0.46 50 3 4.17 4.35 4.70 5.15
6 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.6 6 1.2 0.56 50 3 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.8 4 2 0.76 50 4 4.17 4.35 4.70 5.15
8 8.35 8.70 9.41 10.29
1 6 2.5 0.95 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
1.5 6 3.8 1.45 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
10 10.44 10.88 11.76 12.87
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
2 8 5 1.95 55 4 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
14 14.61 15.23 16.47 18.02
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 70 4 27.13 28.28 30.58 33.46
32 70 4 33.39 34.81 37.64 41.18
3 16 7.5 2.9 80 6 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 27.13 28.28 30.58 33.46
32 33.39 34.81 37.64 41.18
42 43.83 45.69 49.40 54.05
4 18 10 3.8 80 6 18.78 19.58 21.17 23.16
24 25.05 26.11 28.23 30.88
32 33.39 34.81 Without Interference Without Interference
42 43.83 45.69 Without Interference Without Interference
6 24 15 5.8 80 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
32 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
42 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
52 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


A blade shape ideal for machining resin.
The flute length is approximately 2 - 2.5 times longer than the flute diameter.
It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
It is ideal for machining grooves into resin materials (select the effective length to match the machining).
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.  
 
Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphit / Kunststoff Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating Ohne Beschichtung Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support