• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image
Teilenummer
MKEM-10-12-80
MKEM-12-12-80
MKEM-14-16-80
MKEM-16-16-90
MKEM-18-16-90
MKEM-20-20-110
MKEM-20-20-150
MKEM-21-20-150
MKEM-25-25-120
MKEM-25-25-160
MKEM-26-25-160
MKEM-32-32-120
MKEM-32-32-180
MKEM-33-32-180
MKEM-40-32-125
MKEM-40-32-200
MKEM-50-32-125
MKEM-63-32-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Max. Cutting Depth (Ad)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench Applicable Tip

95.59 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1080121920TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.66 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1280121925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.58 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1480161925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

123.98 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1690162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

128.39 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 1890162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

153.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 20110203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

166.72 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 20150203950TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

231.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 21150203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

125.85 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 251202521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

134.56 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 251602521360TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

186.53 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 261602521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

209.92 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 321203231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

165.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 321803231380TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

257.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 331803231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

184.26 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 401253241340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

205.07 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 4020032413100TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

192.80 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 501253251340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

231.00 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 631253261340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image

Model Number
MKEM (Standard Type)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
10 12 80 1 20 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25 WMS50
12 12 80 1 25
14 16 80 1 25
16 16 90 2 25
18 16 90 2 25
20 20 110 3 30 TMS25L
25 25 120 2 35 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
32 32 120 3 35
40 32 125 4 40
50 32 125 5 40
63 32 125 6 40



Model Number
MKEM (Long Shank)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
20 20 150 3 50 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25L WMS50
21 20 150 3 30
25 25 160 2 60 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
26 25 160 2 35
32 32 180 3 80
33 32 180 3 35
40 32 200 4 100



Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Grundlegende Informationen

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Handle Model
Finish Classification Rough / Medium Processing Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support