• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image
Teilenummer
MKKT-50
MKKT-63
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
d1
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench H
(mm)
Applicable Tip H H1

194.32 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 505116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

229.92 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 636116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image

Model Number
MKKT

Outer Diameter
D
d d1 b B H h H1 Number of Flutes Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
50 22 11 10.4 6.3 40 20 26 5 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
63 6


Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Weitere Informationen


The special cutting edge shape mitigates the effects of impacts on the cutting edge, allowing for high efficiency machining.
The large rake angle of the tip improves cutting capacity.

Grundlegende Informationen

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Shank Diameter (d)(mm) 22 Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support