• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Plane Milling Cutter, End Mill Model

Plane Milling Cutter, End Mill Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MHEK-32

Marke: MISUMI

Preis: 205.62

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHEK-32

Plane Milling Cutter, End Mill Model:Related Image
Teilenummer
MHEK-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

205.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Plane Milling Cutter, End Mill Model:Related Image

Model Number
MHEK

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
D1 ℓ1 Number of Flutes Applicable Tip
32 32 125 44 40 3 SEET13T3L
SEET13T3M
SEMT13T3M
40 32 125 52
50 32 125 63 4

Weitere Informationen

●Recommended Cutting Conditions
Plane Milling Cutter, End Mill Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Processing Applications Flat Surface / Fase Outer Diameter D(mm) 32 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Mounting Method Center Ring Plug Finish Classification Rough / Medium Processing Overall Length (L)(mm) 125
Shank Diameter (d)(mm) 32 Number of Flutes(sheet) 3 Applicable Tip Material Model Carbide Coating
Length Under Neck (ℓ1)(mm) 40 D1(mm) 44 Applicable Tip SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M

Sie befinden sich auf der Seite für Plane Milling Cutter, End Mill Model, die Teilenummer ist MHEK-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHEK-32.

Technischer Support