• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Plane Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Plane Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

High-precision plane milling cutter with the cutting angle of 45°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Plane Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image
Teilenummer
MHEK-80
MHEK-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
Figure B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Applicable Tip H H1

216.69 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 804169360SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M5025

268.47 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10052811370SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M5032

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Plane Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image

Model Number
MHEK

Outer Diameter
D
D1 D2 H d B H1 Number of Flutes Drawing Applicable Tip
80 93 60 50 25.4 6 25 4 1 SEET13T3L
SEET13T3M
SEMT13T3M
100 113 70 31.75 8 32 5 2

Weitere Informationen

●Recommended Cutting Conditions
Plane Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Processing Applications Flat Surface / Chamfer Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support