• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 4D Flute Length (Long) Model

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 4D Flute Length (Long) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Popular sizes that support deeper side milling are available in XAL Series
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 4D Flute Length (Long) Model:Related Image

Teilenummer
XAL-EM4L1
XAL-EM4L1.5
XAL-EM4L2
XAL-EM4L2.5
XAL-EM4L3
XAL-EM4L4
XAL-EM4L5
XAL-EM4L6
XAL-EM4L8
XAL-EM4L10
XAL-EM4L12
XAL-PEM4L1
XAL-PEM4L2
XAL-PEM4L3
XAL-PEM4L4
XAL-PEM4L6
XAL-PEM4L8
XAL-PEM4L10
XAL-PEM4L12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Figure

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445Mit Führung1

33.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.56445Mit Führung1

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28445Mit Führung1

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2.510445Mit Führung1

19.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650Mit Führung1

19.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650Mit Führung1

23.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 520660Mit Führung1

23.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660Mit Führung2

49.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 832870Mit Führung2

61.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100Mit Führung2

84.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100Mit Führung2

30.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 14445Sharp Corner1

20.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 28445Sharp Corner1

19.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 312650Sharp Corner1

20.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 416650Sharp Corner1

20.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 624660Sharp Corner2

50.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 832870Sharp Corner2

61.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104010100Sharp Corner2

86.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 124812100Sharp Corner2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

XAL Series Carbide Square End Mill, 4-Flute / 4D Flute Length (Long) Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure Standards Y/N
Outer Diameter
D
Standard Sharp Edge
XAL-EM4L
(Standard)

XAL-PEM4L
(Sharp Edge)
1 4 45 4 1
1.5 6 45 4 1 No Standards
2 8 45 4 1
2.5 10 45 4 1 No Standards
3 12 50 6 1
4 16 50 6 1
5 20 60 6 1 No Standards
6 24 60 6 2
8 32 70 8 2
10 40 100 10 2
12 48 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For General Steel (AlCrN etc.) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Technischer Support